Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

High Temperature Air electric Duct Heaters

ADH and ADHT Series

High Temperature Air electric Duct Heaters | ADH and ADHT Series

High Temperature Air electric Duct Heaters

1.877,18 ADH-005/480V/3P

  • Series ADH Outlet Air Temperatures to 800°F (426°C)
  • Series ADHT Outlet Air Temperatures to 1200°F (648°C)
  • 5 to 270 kW
  • 480V, 3 Phase
  • 0.475" Dia. Tubular Elements
Trattamento di aria e riscaldatori per condotte - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

APPLICATIONS
Heating air for various drying/curing operations up to 1200°F (648°C) air temperature, heat treating, re-heating or dehumidification, and other similar air heating applications.
FEATURES
Rugged construction. Sturdy 0.475" diameter tubular elements mounted to a heavy 14" or 38" thick steel flange. Terminal housing made of 18 gage aluminized steel. Element support plates of 16 gage aluminized steel are held in place by stainless steel support rods. High temperature units have the additional feature of stainless steel material for the 3" insulation housing and element support plate—all of which provides superior rigidity, strength and reliability. Long life metal sheath tubular elements—Corrosion/oxidation resistant sheath. High grade Incoloy sheath material for excellent corrosion/oxidation resistance at high operating temperatures.
Please review pdf data sheet (Related Links below) for complete product specifications
Examples of partnumbers in the "To Order" box, use the Part Number Builder for other Models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
ADH-005/480V/3P
1.877,18
Stock: 7 settimane
 
3-phase, 480V high temperature air duct heater,
ADH-015/480V/3P
3.134,00
Stock: 5 settimane
 
3-phase, 480V high temperature air duct heater,
ADH-025/480V/3P
4.604,00
Stock: 7 settimane
 
3-phase, 480V high temperature air duct heater,
ADH-045/480V/3P
7.736,00
Stock: 7 settimane
 
3-phase, 480V high temperature air duct heater,
ADHT-010/480V/3P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3-phase, 480V HIGHER temperature air duct heater,
ADHT-020/480V/3P
6,401.00
Stock: 7 settimane
 
3-phase, 480V HIGHER temperature air duct heater,
ADHT-100/480V/3P
18,171.00
Stock: 7 settimane
 
3-phase, 480V HIGHER temperature air duct heater,
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Style Seleziona da:
ADH per Series ADH Outlet Air Temperatures to 800°F (426°C)
ADHT per Series ADHT Outlet Air Temperatures to 1200°F (648°C)

(2) Power rating Seleziona da:
005 per 5 kW
010 per 10 kW
020 per 20 kW
025 per 25 kW
030 per 30 kW
035 per 35 kW
040 per 40 kW
045 per 45 kW
050 per 50 kW
060 per 60 kW
100 per 100 kW
120 per 120 kW (ADHT Only)
160 per 160 kW (ADHT Only)
162 per 162 kW (ADH Only)
180 per 180 kW (ADHT Only)
216 per 216 kW (ADH Only)
240 per 240 kW (ADHT Only)
270 per 270 kW (ADH Only)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.