Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Seamless Strip Heater without Mounting Tabs

SSE, SSEM & SSNHM Series

Seamless Strip Heater without Mounting Tabs | SSE, SSEM & SSNHM Series

Seamless Strip Heater without Mounting Tabs

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 1 11/16" (4 cm) or 1 1/8" (2.9 cm) Wide
  • Rugged, Reliable, Premium Quality
  • 200 to 2550 Watts
  • 2 Terminals One End
  • Seamless Construction
  • Select Rust Resisting Iron or Monel Sheath
Riscaldatori Piatti - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Seamless strip elements are supplied without mounting tabs as standard. Overall length (dimension A) is with mounting tab; dimension D is length without mounting tabs.



SSNHM Series
Monel Sheath
Model No.
Dimension-Inches (cm) Watts W/In2† Weight
Lb.(kg)
A B D
SSNHM-08/120V8 1/8(21)7 3/8(19)6 5/8(17)20019.36(.16)
SSNHM-09/120V9 5/8(24)8 7/8(23)8 1/8(21)27519.38(.17)
SSNHM-11/120V11 1/8(28)10 3/8(26)9 5/8(24)30016.50(.22)
SSNHM-12/*12 1/8(31)11 3/8(29)10 5/8(27)32016.63(.29)
SSNHM-14/*14 1/8(36)13 3/8(34)12 5/8(32)37514.70(.32)
SSNHM-15/*15 3/8(40)14 5/8(37)13 7/8(35)41514.75(.34)
SSNHM-18/*18(46)17 1/8(44)16 1/2(42)495131.40(.64)
SSNHM-19/*19 5/8(50)18 7/8(48)18 1/8(46)550131.40(.64)
SSNHM-21/*21 1/8(54)20 3/8(52)19 5/8(50)600131.63(.74)
SSNHM-22/*22 5/8(57)21 7/8(56)22 1/8(56)625131.79(.81)
SSNHM-24/*23 7/8(61)23 1/8(59)22 3/8(57)675131.81(.82)
SSNHM-25/*25 5/8(65)24 7/8(63)24 1/8(62)725132.06(.93)
SSNHM-27/*27 5/8(70)26 7/8(68)26 1/8(66)800132.25(.10)
* Designate voltage, i.e.; insert 120V for 120 VAC or 240V for 240 VAC.
Model numbers containing /120 or /240 are only available in that voltage. For mounting tab specify “-with mounting tabs” as suffix and add $8.35 to price.


SSE & SSEM Series
Monel Sheath
Model No.
Dimension-Inches (cm) Watts W/In2† Weight
Lb.(kg)
A B D
SSE-820/120VSSEM-820/120V8 1/8(21)7 3/8(19)6 5/8(17)20013
SSE-1027/*SSEM-1027/*10 5/8(27)9 7/8(25)9 1/8(23)27511
SSE-1232/*SSEM-1232/*12 1/8(31)11 3/8(29)10 5/8(27)32011
SSE-1437/*SSEM-1437/*14 1/8(36)13 3/8(34)12 5/8(32)37510
SSE-1541/*SSEM-1541/*15 3/8(39)14 5/8(37)13 7/8(35)41510
SSE-1849/*SSEM-1849/*18(46)171/4(44)16 1/2(42)50010
SSE-1955/*SSEM-1955/*19 5/8(50)18 7/8(48)18 1/8(46)55010
SSE-2060/*SSEM-2060/*21 1/8(54)20 3/8(52)19 5/8(50)62510
SSE-2467/*SSEM-2467/*23 7/8(61)23 1/8(59)22 3/8(57)75010
SSE-2572/*SSEM-2572/*25 5/8(65)24 7/8(63)24 1/8(61)80010
SSE-3085/*SSEM-3085/*30 5/8(78)29 3/8(45)28 1/8(71)100010
SSE-3392/*SSEM-3392/*33 5/8(85)32 3/8(82)31 1/8(79)125012
SSE-3611/*SSEM-3611/*36(86)34 7/8(89)33 1/2(85)150013
SSE-3817/*SSEM-3817/*38 5/8/(98)37 3/8(95)36 1/8(93)150012
SSE-4315/*SSEM-4315/*42 5/8(108)41 3/8(105)40 1/8(102)150011
SSE-4816/*SSEM-4816/*48(122)46 3/4(119)45 1/2(116)165010
SSE-5418/*SSEM-5418/*54(137)52 3/4(133)51 1/2(131)187510
SSE-6422/240VSSEM-6422/240V64(163)62 3/4(160)61 1/2(156)225010
SSE-7225/240VSSEM-7225/240V72(183)70 3/4(180)69 1/2(177)255010
/* Designate voltage, i.e.; insert 120V for 120 VAC or 240V for 240 VAC.
Model numbers containing /120 or /240 are only available in that voltage.
† To determine maximum allowable watt density, see Figure C-8 /9. For mounting tab specify “-with mounting tabs” as suffix and add $8.35 to price.


Not all part number combinations are valid !
Review Table and Spec sheet for best success when using the "Part Number Builder".
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
SSE-1437/120V
149.87
Stock: 7 settimane
 
seamless strip heater without mounting tabs, 120 Vac, rust-resisting iron sheath
SSE-2060/120V
171.48
Stock: 7 settimane
 
seamless strip heater without mounting tabs, 120 Vac, rust-resisting iron sheath
SSE-3085/240V
207.92
Stock: 7 settimane
 
seamless strip heater without mounting tabs, 240 Vac, rust-resisting iron sheath
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Series Seleziona da:
SSE per SSE series
SSEM series
SSNHM per SSNHM series

(2) Code in Partnumber Seleziona da:
8 per code 8
9 per code 9
11 per code 11
12 per code 12
14 per code 14
15 per code 15
18 per code 18
19 per code 19
21 per code 21
22 per code 22
24 per code 24
25 per code 25
27 per code 27
820 per code 820
1027 per code 1027
1232 per code 1232
1437 per code 1437
1541 per code 1541
1849 per code 1849
1955 per code 1955
2060 per code 2060
2467 per code 2467
2572 per code 2572
3085 per code 3085
3392 per code 3392
3611 per code 3611
3817 per code 3817
4315 per code 4315
4816 per code 4816
5418 per code 5418
6422 per code 6422
7225 per code 7225

(3) Voltage Seleziona da:
120V per 120 Vac
240V per 240 Vac
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.