Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued - Industrial Grade Transmitter with Laboratory Accuracy, Available in Ranges from 50 to 10,000 psi

PX945

 | PX945

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Descrizione

This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PX945-050GI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
industrial transmitter with 0 to 50 psi Gage range
  
PX945-100GI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
industrial transmitter with 0 to 100 psi Gage range
  
PX945-200GI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
industrial transmitter with 0 to 200 psi Gage range
  
PX945-500GI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
industrial transmitter with 0 to 500 psi Gage range
  
PX945-1KGI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
industrial transmitter with 0 to 1000 psi Gage range
  
PX945-3KGI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
industrial transmitter with 0 to3000 psi Gage range
  
PX945-5KGI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
industrial transmitter with 0 to5000 psi Gage range
  
PX945-10KGI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
industrial transmitter with 0 to 10,000 psi Gage range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PS-4G
PS-4G
20.00
Stock: 1 settimana
 
Pressure snubber for gaseous media
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PS-4E
PS-4E
18.94
Stock: 10 settimane
 
Pressure snubber for water and light oils
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PS-4D
PS-4D
18.94
Stock: 10 settimane
 
Pressure snubber for dense liquids (motor oil)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.