Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Registratore per ponti/misuratori di deformazione - Discontinued

OM-CP-BRIDGE120

registratore per ponti/misuratori di deformazione. | OM-CP-BRIDGE120

registratore per ponti/misuratori di deformazione.

Vedi tutti i modelli qui sotto

5 Anni di Garanzia CE
  • Memorizza fino a 32,767 letture.
  • Ideale per download ad alta velocità.
  • Per operazioni in tempo reale.
  • Orari di inizio programmabili.
  • Ridotte dimensioni e stand-alone.
  • Riutilizzabile, alimentato a batteria.

Descrizione

This Product has been discontinued. Please see OM-CP-BRIDGE101A for a potential replacement.

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul data logger.

La serie OM-CP-BRIDGE120 comprende i registratori di dati indipendenti, alimentati a batteria, che misurano e registrano i segnali in tensione prodotti da misuratori di deformazione, celle di carico e altre sorgenti CC a bassa tensione. Queste unità compatte sono perfette per il controllo degli sforzi di trazione, torsione, deformazione, pressione e molti altri dati prodotti da sensori e trasduttori.
I registratori di dati serie OM-CP-BRIDGE120 sono disponibili in intervalli da ±10 a ±1000 mV e sono in grado di memorizzare fino a 32.767 letture, con una frequenza che può arrivare a 20 letture/secondo.
L'unità OM-CP-BRIDGE è dotata di memoria non volatile allo stato solido, in grado di conservare le letture anche se la batteria è scarica.
Il recupero dei dati è rapido e facile: basta collegarlo a una porta USB disponibile. Il software OM-CP-IFC mostra i dati in un grafico di facile utilizzo, consentendo una rapida analisi dei dati.
Svariati potenti strumenti permettono di visualizzare, esportare e stampare i dati in formato professionale con un semplice clic del mouse.

CARATTERISTICHE.
Connessione di ingresso: morsettiera a vite rimovibile con 6 posizioni.
Impedenza in ingresso: 1 MΩ durante l'acquisizione, bassa impedenza quando non è attivo.
Uscita tensione di riferimento: 2,5 V CC, carico max 2,5 mA (1 kΩ).
Segnale massimo in ingresso
Impedenza:
5 kΩ (i sensori da
350 Ω possono essere utilizzati con resistori di serie per produrre >1 kΩ; i misuratori da 120 Ω possono essere utilizzati in configurazioni da mezzo ponte ed un quarto di ponte).
Precisione specificata: intervallo nominale a 25 °C.
Effetto della temperatura su scala e scostamento: <25 µV da -40 a 80 °C.
Unità ingegneristiche: memorizzate nel dispositivo; l'utente può definire qualsiasi scala e scostamento desiderati da ±1,000E-31 a ±9,999E+31.
Modalità iniziale: programmabile da software, immediata o avvio ritardato fino a 1 giorno.
Registrazione in tempo reale: il dispositivo può essere utilizzato con un PC per controllare e registrare i dati in tempo reale.
Memoria: 32,767 letture; riscrittura memoria configurabile da software.
Frequenza di lettura: da 20 Hz a 12 ore.
Calibrazione: calibrazione digitale attraverso il software.
Dati di calibrazione: registrati automaticamente nel dispositivo per avvisare l'utente quando è necessaria la calibrazione.
Alimentazione: batteria al litio da 3,6 V (inclusa), sostituibile dall'utente.
Durata della batteria: 25 giorni.
Alimentazione: batteria al litio da
3,6 V inclusa.
Formato dati: marcatura con data e ora:%,pp;e,µe, V, mV, µV, unità ingegneristiche scelte tramite il software.
Precisione nel tempo: ±1 min al mese (da 20 a 30 °C).
Interfaccia con computer: PC seriale, COM RS232C o USB (cavo di interfaccia richiesto); 57.600 baud.
Software: XP SP3/Vista e 7 (32 bit e 64 bit).
Ambiente di lavoro: da -40 a 80 °C (da -4 a 176 °F); fino al 95% UR senza condensa.
Dimensioni: 42 A x 68 L x 20 mm P (1,7 x 2,7 x 0,8").
Peso: 60 g (2 oz).
† Fare riferimento alla pagina successiva per le informazioni sull'ordinazione con calibrazione NIST.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-BRIDGE120-10
OM-CP-BRIDGE120-10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati a ingresso di ponte (campo di ingresso di ±10 mV).
  
OM-CP-BRIDGE120-10-CERT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati a ingresso di ponte (campo di ingresso di ±10 mV) con certificato di calibrazione NIST.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-BRIDGE120-25
OM-CP-BRIDGE120-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati a ingresso di ponte (campo di ingresso di ±25 mV).
  
OM-CP-BRIDGE120-25-CERT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati a ingresso di ponte (campo di ingresso di ±25 mV) con certificato di calibrazione NIST.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-BRIDGE120-100
OM-CP-BRIDGE120-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati a ingresso di ponte (campo di ingresso di ±100 mV).
  
OM-CP-BRIDGE120-100-CERT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati a ingresso di ponte (campo di ingresso di ±100 mV) con certificato di calibrazione NIST.
  
OM-CP-BRIDGE120-1000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati a ingresso di ponte (campo di ingresso di ±1000 mV).
  
OM-CP-BRIDGE120-1000-CERT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati a ingresso di ponte (campo di ingresso di ±1000 mV) con certificato di calibrazione NIST.
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC110
OM-CP-IFC110
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Software per Windows e cavo RS232 da 1,2 m con terminazione DB9F.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
€168.91
Stock: In magazzino
 
Software per Windows e cavo di interfaccia USB da 3,7 m.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-BAT105
OM-CP-BAT105
€24.16
Stock: 2 settimane
 
Batteria al litio da 3,6 V di ricambio.
  
OM-CP-CONNECTOR-6
€17.06
Stock: 9 settimane
 
Connettore di morsettiera a 6 posizioni di ricambio.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con connettore a morsettiera e batteria al litio da 3,6 V. Il manuale utente e il cavo di interfaccia sono forniti insieme al software Windows OM-CP-IFC200 (richiesto per il funzionamento del registratore di dati e venduto separatamente).
† Per ordinare con certificato di calibrazione con tracciabilità NIST, aggiungere il suffisso "-CERT" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.