Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Alimentatori per binario DIN a profilo sottile, da 15 a 100 Watt per 5, 12 e 24 VCC

Serie LP-PS

Alimentatori per binario DIN a profilo sottile - ordina online
 | Serie LP-PS

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Da 15 a 100 Watt per 5, 12 e 24 VCC
  • Ingressi CA universali/Campo intero
  • Compatibile con involucri da 4" di profondità
  • Classe di isolamento 2
  • Protezioni: cortocircuito/sovraccarico/sovratensioni
  • Indicatore a LED per l'accensione
  • Prova di burn-in a pieno carico
  • Installazione su binario DIN da 35 x 7,5 o 35 x 15 mm
Controllori di automazione e HMI - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Gli alimentatori serie LP-PS rappresentano una sorgente di alimentazione CC affidabile per qualsiasi sistema di controllo industriale. Economici e affidabili, questi alimentatori per dispositivi industriali sono progettati per occupare uno spessore minimo nell'armadio elettrico. Gli alimentatori serie LP-PS offrono funzioni di protezione contro cortocircuito, sovraccarico e sovratensione. L'alta qualità di questi alimentatori è dimostrata dalla prova di burn-in a pieno carico, dalle certificazioni UL e CE e dalla classe di protezione 2.

SPECIFICHE
Temperatura operativa: da -20 a 50°C (da -4 a 122°F)
Umidità operativa: 20%-90% senza formazione di condensa
Dimensioni: 96 (A) x 56 mm (P) (3,66 x 2,22"); per la larghezza, vedere la tabella degli ordini
Tensione di uscita: 24 VCC
Tolleranza di tensione: ±1%
Regolazione linea e carico: ±1%
Tensione di ingresso: da 85 a 264 VCA, da 47 a 63 Hz, da 120 a 370 VCC
Corrente CA:
    LP-PS-1524 e LP-PS-3024: 0,88A/115 VCA, 0,48A/230 VCA
    LP-PS-4524: 1,5A/115 VCA, 0,75A/230 VCA
    LP-PS-6024: 1,2A/115 VCA, 0,80A/230 VCA
    LP-PS-10024: 3A/115 VCA, 1,6A/230 VCA
Corrente di picco in ingresso:
    LP-PS-1524: avvio a freddo: 35A/115 VCA, 65A/230 VCA
    LP-PS-3024: avvio a freddo: 15A/115 VCA, 30A/230 VCA
    LP-PS-4524: avvio a freddo: 30A/115 VCA, 60A/230 VCA
    LP-PS-6024: avvio a freddo: 18A/115 VCA, 36A/230 VCA
    LP-PS-10024: avvio a freddo: 30A/115 VCA, 45A/230 VCA

USCITA
Ripple e rumore:
    LP-PS-1524, LP-PS-3024,
    LP-PS-6024 e LP-PS-10024: 150 mVp-p
    LP-PS-4524: 480 mVp-p
Campo di tensione:
    LP-PS-1524, LP-PS-3024,
    LP-PS-4524 e LP-PS-6024: da 21,6 a 26,4V
    LP-PS-100724: da 24 a 29V
Protezione da sovraccarico:
    LP-PS-1524, LP-PS-3024,
    LP-PS-4524 e LP-PS-6024: 105% - 160%, da 27,6 a 32,4V
    LP-PS-10024: 105% - 135%, da 30 a 35V
Efficienza: 80% - 89%
Norme di sicurezza: EN60950-1, LP-PS-4524 UL508
Tensione di isolamento (I/P-O/P): 3000 VCA
Resistenza di isolamento: I/P-O/P, 100 m Ω/500 VCC conformità EMI a EN55011, EN55022 (CISPR22), Classe B
Corrente armonica: conformità a EN61000-3-2,-3
Immunità EMS modelli da 10 e 20 W: conformità a EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN50204, EN55024, EN61000-6-1, EN61204-3, livello industria leggera, criteri A
Immunità EMS modelli da 40, 60 e 100 W: conformità a EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN50204, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, livello industria pesante, criteri A
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Alimentatori a basso profilo da 24Vcc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentazione 24Vcc a basso profilo, 15W, 0,63 Amp, 25 mm (1 ") di larghezza
  
LP-PS-3024
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentazione 24Vcc a basso profilo, 36W, 1,5 Amp, 78 millimetri (3,07 ") di larghezza
  
LP-PS-4524
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentazione 24Vcc a basso profilo, 45W, 2 Amp, 78 millimetri (3,07 ") di larghezza
  
LP-PS-6024
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentazione 24Vcc a basso profilo, 60W, 2,5 Amp, 78 millimetri (3,07 ") di larghezza
  
LP-PS-10024
199.74
Stock: 3 settimane
 
Alimentazione 24Vcc a basso profilo, 100W, 4 Amp, 100 mm (3,93 ") di larghezza
Alimentatori 5Vcc a basso profilo
  
LP-PS-1505
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentazione 5Vcc a basso profilo, 12W, 2,4 Amp, 25 mm (1 ") di larghezza
  
LP-PS-3005
108.56
Stock: 5 settimane
 
Alimentazione 5Vcc a basso profilo, 15W, 3 Amp, 78 millimetri (3,07 ") di larghezza
  
LP-PS-4505
107.64
Stock: 5 settimane
 
Alimentazione 5Vcc a basso profilo, 25W, 5 Amp, 78 millimetri (3,07 ") di larghezza
  
LP-PS-6005
137.31
Stock: 5 settimane
 
Alimentazione 5Vcc a basso profilo, 32,5W, 6,5 Amp, 78 millimetri (3,07 ") di larghezza
Alimentatori 12Vcc a basso profilo
  
LP-PS-1512
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentazione 12Vcc a basso profilo, 15W, 1,24 Amp, 25 mm (1 ") di larghezza
  
LP-PS-3012
108.56
Stock: 1 settimana
 
Alimentazione 12Vcc a basso profilo, 24W, 2 Amp, 78 millimetri (3,07 ") di larghezza
  
LP-PS-4512
107.64
Stock: 5 settimane
 
Alimentazione 12Vcc a basso profilo, 42W, 3,5 Amp, 78 millimetri (3,07 ") di larghezza
  
LP-PS-6012
137.31
Stock: 5 settimane
 
Alimentazione 12Vcc a basso profilo, 54W, 4,5 Amp, 78 millimetri (3,07 ") di larghezza
  
LP-PS-10012
193.18
Stock: 16 settimane
 
Alimentazione 12Vcc a basso profilo, 97,5W, 7,5 Amp, 100 mm (3,93 ") di larghezza
Guida DIN
  
DRTB-RAIL-3575
10.23
Stock: 1 settimana
 
Guida DIN 35 x 7,5 mm, lunghezza 2 m
  
DRTB-RAIL-3575-1
5.72
Stock: 1 settimana
 
Guida DIN 35 x 7,5 mm, lunghezza 1 m
  
DRTB-RAIL-3575-1-20PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Guida DIN 35 x 7,5 mm, lunghezza 1 m, confezione da 20
  
DRTB-RAIL-3575-20PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Guida DIN 35 x 7,5 mm, lunghezza 2 m, confezione da 20
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.