Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Heater Tape with Percentage Controller

HTWC_SERIES

Heater Tape with Controller | HTWC_SERIES

Heater Tape with Controller

143,76 HTWC101-002

CE
  • NOT FOR EXPORT TO CANADA
  • Reliable
  • Integral Percentage Controller
  • Silicone Rubber Encapsulated Heating Tape
  • High Temperature Rating of 500°F
Riscaldatori flessibili - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HTWC Series tape consists of a flexible heating strip 1" wide and of varying lengths with a permanently incorporated temperature controller. Standard tapes are available for either 120 or 240 volt operation and develop 72 watts per lineal foot. These tapes are completely safe when operated according to directions, and with reasonable care, will give long service.

This economical semi-automatically controlled heating tape has been developed by OMEGALUX™ for use in small scale heating applications.

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warnings.

Watts Volts Size Model No.
1441201" x 2'HTWC101-002
2881201" x 4'HTWC101-004
4321201" x 6'HTWC101-006
5761201" x 8'HTWC101-008
7201201" x 10'HTWC101-010
1442401" x 2'HTWC102-002
2882401" x 4'HTWC102-004
4322401" x 6'HTWC102-006
5762401" x 8'HTWC102-008
7202401" x 10'HTWC102-010
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HTWC101-002
HTWC101-002
143,76
Stock: 10 settimane
 
Heater, 144 W, 120 V
  
HTWC101-004
153,54
Stock: 10 settimane
 
Heater, 288 W, 120 V
  
HTWC101-006
171,51
Stock: 10 settimane
 
Heater, 432 W, 120 V
  
HTWC101-008
182,86
Stock: 10 settimane
 
Heater, 576 W, 120 V
  
HTWC101-010
193,17
Stock: 10 settimane
 
Heater, 720 W, 120 V
  
HTWC102-002
141,16
Stock: 10 settimane
 
Heating Tapes 240V
  
HTWC102-004
153,54
Stock: 10 settimane
 
Heatiing Tapes240V
  
HTWC102-006
171,51
Stock: 4 settimane
 
Heater, 432 W, 240 V
  
HTWC102-008
182,86
Stock: 1 settimana
 
Heating Tapes 240V
  
HTWC102-010
193,17
Stock: In magazzino
 
Heater, 720 W, 240 V
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.