Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasduttori ad alta precisione per la misura della pressione barometrica.

Serie PX409

Trasduttori ad alta precisione, in silicio microlavorato, per la misura della pressione barometrica. | Serie PX409

936,94 PX409-32BV

CE
  • Alta precisione di ±0,08% BSL incluse linearità, isteresi e ripetibilità.
  • Ampio intervallo con compensazione di temperatura da -18 a 85 °C (da 0 a 185 °F).
  • Eccezionale coefficiente di ampiezza di temperatura: ±0,5% sull'intervallo compensato.
  • Certificato di calibrazione con tracciabilità NIST a 5 punti incluso.
  • Tutte le parti a contatto sono in acciaio inox.
  • Tempo di risposta rapido.
  • Affidabilità e stabilità.
  • Pressione di collaudo del 400%.
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul trasduttore di pressione.

Pressione barometrica e pressione assoluta. Uscite: mV/V, da 0 a 5V, da 0 a 10 V
o da 4 a 20 mA.
Da 0 a 32, da 16 a 32 o da 26 a 32 inHg.
Da 0 a 1100, da 550 a 1100, da 880 a 1100 hPa.


CARATTERISTICHE.

Uscita:
Millivolt: 10 mV/V (100 mV a 10 V CC).
Tensione amplificata: da 0 a 5 V CC
    o da 0 a 10 V CC.
Loop di corrente: da 4 a 20 mA.
Requisiti di alimentazione:
Millivolt: da 5 a 10 V CC (5 mA a
    10 V CC).
Tensione amplificata:
Tensione di alimentazione da 0 a
    5 V CC:
da 10 a 30 V CC a 10 mA.
Tensione di alimentazione da 0 a
10 V CC:
da 15 a 30 V CC a 10 mA.
Loop di corrente: da 9 a 30 V CC
[max res circuito = (Vs-9)x50]
[da 9 a 20 V CC sopra i 105 °C (229 °F)].
Precisione (combinazione di linearità, isteresi e ripetibilità): ±0,08% BSL.
Bilanciamento dello zero: ±0,5% FS tipico, 1% max.
Impostazione dell'ampiezza: ±0,5% FS tipica, 1% max; calibrata in posizione verticale con raccordo in basso.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -45 a 121 °C (da -49 a 250 °F)
[da -45 a 115 °C (da -49 a 240 °F) per uscite in tensione o corrente].
Compensazione della temperatura:
Intervalli >5 psi: da -29 a 185 °F
    (da -20 a 85 °C).
Intervalli ≤5 psi: da -18 a 85 °C
    (da 0 a 185 °F).
Effetti termici sull'ampiezza (sull'intervallo compensato):
Intervalli >5 psi: ±0,5% dell'intervallo.
Intervalli ≤5 psi: ±1% dell'intervallo.
Stabilità a lungo termine (1 anno): ±0,1% FS tipica.
Shock: 50 g, 11 mS semisinusoidale, lungo l'asse verticale ed orizzontale.
Vibrazioni: ciclo di 5-2000-5 Hz, 30 minuti, Curva L, Mil-Spec 810 figura 514-2-2, asse verticale ed orizzontale.
Tempo di risposta: <1 ms.
Larghezza di banda: da CC a 1 kHz tipica.
Pressione di collaudo: 400% della scala.
Pressione di rottura: 1000 psia.
Terminazioni elettriche:
PX409: cavo integrato da 2 m (6').
PX419: mini-DIN.
PX429: a baionetta.
Connettori corrispondenti:
PX419: CX5302 (incluso).
PX429: PT06F10-6S
    (venduto separatamente).
Protezione ambientale:
PX409: IP67.
PX419: IP65.
PX429: IP65.
PX459: IP65.
Parti a contatto: AISI 316.
Attacco di pressione: ¼-18 NPT maschio.
Peso: da 115 a 200 g (da 4 a 7 oz) a seconda della configurazione.


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
10 mV/V (0-100 mV)Output, Barometric Pressure Ranges
2 m (6') Cable Termination
  
PX409-32BV
936.94
Stock: 7 settimane
 
0 to 32 inHg (0-1100 mbar) absolute pressure range
  
PX409-16BV
936.94
Stock: 7 settimane
 
16 to 32 inHg (550-1100 mbar) absolute pressure range
  
PX409-26BV
936.94
Stock: 7 settimane
 
26 to 32 inHg (880-1100) absolute pressure range
min-DIN Termination
  
PX419-32BV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 32 inHg (0-1100 mbar) absolute pressure range
  
PX419-16BV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
16 to 32 inHg (550-1100 mbar) absolute pressure range
  
PX419-26BV
942.15
Stock: 7 settimane
 
26 to 32 inHg (880-1100) absolute pressure range
Twist-Lock Termination
  
PX429-32BV
936.94
Stock: 7 settimane
 
0 to 32 inHg (0-1100 mbar) absolute pressure range
  
PX429-16BV
936.94
Stock: 7 settimane
 
16 to 32 inHg (550-1100 mbar) absolute pressure range
  
PX429-26BV
936.94
Stock: 7 settimane
 
26 to 32 inHg (880-1100) absolute pressure range
0 to 5 Vdc Output, Barometric Pressure Ranges
2 m (6') Cable Termination
  
PX409-32B5V
1,045.00
Stock: 7 settimane
 
0 to 32 inHg (0-1100 mbar) absolute pressure range
  
PX409-16B5V
1,050.00
Stock: 7 settimane
 
16 to 32 inHg (550-1100 mbar) absolute pressure range
  
PX409-26B5V
1,050.00
Stock: 7 settimane
 
26 to 32 inHg (880-1100) absolute pressure range
min-DIN Termination
  
PX419-32B5V
1,050.44
Stock: 7 settimane
 
0 to 32 inHg (0-1100 mbar) absolute pressure range
  
PX419-16B5V
1,050.00
Stock: 7 settimane
 
16 to 32 inHg (550-1100 mbar) absolute pressure range
  
PX419-26B5V
1,050.44
Stock: 1 settimana
 
26 to 32 inHg (880-1100) absolute pressure range
Twist-Lock Termination
  
PX429-32B5V
1,045.00
Stock: 7 settimane
 
0 to 32 inHg (0-1100 mbar) absolute pressure range
  
PX429-16B5V
1,050.45
Stock: 7 settimane
 
16 to 32 inHg (550-1100 mbar) absolute pressure range
  
PX429-26B5V
1,045.00
Stock: 7 settimane
 
26 to 32 inHg (880-1100) absolute pressure range
4 to 20 mA Output, Barometric Pressure Ranges
2 m (6') Cable Termination
  
PX409-32BI
1,050.00
Stock: 7 settimane
 
0 to 32 inHg (0-1100 mbar) absolute pressure range
  
PX409-16BI
1,050.44
Stock: 7 settimane
 
16 to 32 inHg (550-1100 mbar) absolute pressure range
  
PX409-26BI
994.55
Stock: 7 settimane
 
26 to 32 inHg (880-1100) absolute pressure range
min-DIN Termination
  
PX419-32BI
1,045.00
Stock: 7 settimane
 
0 to 32 inHg (0-1100 mbar) absolute pressure range
  
PX419-16BI
1,045.00
Stock: 7 settimane
 
16 to 32 inHg (550-1100 mbar) absolute pressure range
  
PX419-26BI
994.29
Stock: 1 settimana
 
26 to 32 inHg (880-1100) absolute pressure range
Twist-Lock Termination
  
PX429-32BI
1,045.00
Stock: 7 settimane
 
0 to 32 inHg (0-1100 mbar) absolute pressure range
  
PX429-16BI
1,050.00
Stock: 7 settimane
 
16 to 32 inHg (550-1100 mbar) absolute pressure range
  
PX429-26BI
994.55
Stock: 7 settimane
 
26 to 32 inHg (880-1100) absolute pressure range
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: In magazzino
 
Mating connector for PX429 series, sold separately
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CX5302
CX5302
€34.52
Stock: 1 settimana
 
Spare mating connector for PX419 series; one included with each unit
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PS-4G
PS-4G
€20.00
Stock: 7 settimane
 
Pressure snubber for gases
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PS-4E
PS-4E
€18.94
Stock: 10 settimane
 
Pressure snubber for water and light oils
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PS-4D
PS-4D
€18.94
Stock: 4 settimane
 
Pressure snubber for viscous liquids
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: ** Per uscita da 0 a 10 V CC, cambiare "5V" in "10V" nel codice prodotto.
[*] Scegliere la terminazione elettrica (senza costo aggiuntivo) come segue:
Inserire "0" per cavo da 2 m (6') con conduttori volanti.
Per connettore per canalina ½ NPT ordinare PX409CS.
Inserire "1" connettore Mini DIN (connettore corrispondente incluso).
Inserire "2" connettore a baionetta (connettore corrispondente PT06F10-6S venduto separatamente).
Inserimento "5" per connettore M12, cavi M12 venduti separatamente.
Disponibili anche configurazioni personalizzate, vedere it.omega.com/pxconfig

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Electrical Termination Seleziona da:
09 per 3 m Cable
19 per mini-DIN
29 per Twist-lock

(2) Custom Pressure Range Seleziona da:
16 per 550 to 1000 hPa
26 per 800 to 1100 hPa
32 per 0 to 1000 hPa Seleziona da:


(3) Unit Code
HB Seleziona da:


(4) Output
V per mV/V Output
5V per 0-5 Volt Output
10V per 0-10 Volt Output
I per 4-20 mA Output
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.