Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Registratori di dati portatili di temperatura e umidità

OM-90_Series

Registratore di temperatura e umidità
 | OM-90_Series

Registratore di temperatura e umidità

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Modelli per temperatura (OM-91) e temperatura/umidità (OM-92)
  • Opzioni di calibrazione a basso costo
  • Avvio immediato, ritardato (data/ora programmata) o con tasto
  • Modalità in tempo reale
  • Allarmi di livello alto e basso configurabili dall'utente
  • Indicatori di stato a LED
  • Interfaccia USB per un trasferimento veloce dei dati
  • Compatto, leggero, facile da usare
  • Lunga durata della batteria
Registratori di dati e di potenza - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

La serie OM-90 comprende registratori di dati portatili a batteria per la misurazione della temperatura (OM-91) e dei valori di temperatura/umidità (OM-92). La temperatura viene misurata con una precisione di ±0,3°C nel campo da 5 a 60°C e di ±2,0°C nell'intero intervallo da -30 a 80°C. L'umidità relativa viene misurata con una precisione di ±3,0% RH nel campo tra il 20% e l'80% RH e di ±5,0% RH nel campo 0-100% RH. Sia la temperatura che l'umidità relativa vengono registrate con una frequenza configurabile dall'utente, che può essere selezionata via software.

Questi registratori di dati (data logger) sono ideali per le applicazioni di trasporto in cui occorre documentare che il materiale in-transito è rimasto entro determinate condizioni ambientali. È possibile impostare soglie di allarme alte e basse, al raggiungimento delle quali gli indicatori a LED si attivano per segnalare all'utente il superamento delle condizioni di trasporto desiderate.

Ad ogni data logger è possibile assegnare un nome con lunghezza massima di 16 caratteri. Questo può essere utile nelle situazioni in cui si utilizzano più data logger e occorre distinguere tra l'uno e l'altro (ad esempio in base alla posizione).

Il registratore di dati include un'applicazione software di semplice impiego, che può essere utilizzata per la configurazione del logger, l'estrazione dei dati registrati, la visualizzazione grafica dei dati, l'analisi dei dati su foglio elettronico e il salvataggio dei dati su file (in genere in formato CSV con valori separati da virgole) per applicazioni esterne come Microsoft Excel.

L'interfaccia utente grafica offre funzioni estremamente intuitive per la configurazione dei nuovi dispositivi e l'estrazione dei dati. Quando si utilizzano diversi dispositivi che richiedono la stessa configurazione, è possibile caricare un file di configurazione precedentemente salvato per velocizzare la procedura e far sì che tutti i logger siano configurati allo stesso modo. L'applicazione non richiede l'installazione di driver per collegarsi al data logger. È sufficiente installare il software, avviarlo e quindi collegare il data logger.

SPECIFICHE
Temperatura
    Campo: da -30 a 80°C (da -22 a 176°F)
    Risoluzione: 0,01°C
    Precisione: ±0,3°C da 5 a 60°C (da 41 a 140°F), ±2,0°C sull'intero intervallo

Umidità (solo OM-92)
    Campo: 0-100% RH
    Risoluzione: 0,01% RH
    Precisione: ±3% tra il 20% e l'80% RH; ±5% RH al di sotto del 20% RH o oltre l'80% RH

Memoria
    OM-91: 65.520 misure di temperatura
    OM-92: 65.520 misure di temperatura e 65.520 di umidità

Modalità di avvio: Avvio immediato al distacco dal PC, avvio ritardato (con programmazione di data/ora) o tasto di avvio
Modalità di registrazione: arresto a memoria piena; quando il data logger viene avviato o arrestato con la pressione del tasto, viene mantenuta l'ultima posizione in memoria
Intervallo di registrazione: 1 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min, 10 min, 30 min, 1 ora (selezionabile via software)
Compatibilità del software: Windows XP/Vista/7 e 8 (32 bit e 64 bit)
Registrazione in tempo reale: visualizzazione dei dati in tempo reale quando l'unità è collegata a un PC
Orologio in tempo reale: sincronizzazione automatica dell'ora con il PC
Batteria tampone: l'orologio rimane in funzione anche a dispositivo spento
Precisione: 0,50 sec/giorno (~3 min/anno)
Allarmi: Allarmi di livello alto e basso per temperatura e umidità; indicatore a LED dedicato
Indicatori a LED: LED di allarme e di stato
ID dispositivo: a ogni data logger è possibile assegnare un nome con lunghezza di 16 caratteri
Collegamenti: USB-C port
Alimentazione: batteria al litio 3V CR2450 inclusa (sostituibile dall'utente)
Durata della batteria: fino a 4 anni in registrazione
Modalità bypass: l'unità viene alimentata via USB quando è collegata, per preservare la carica della batteria
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OM-91
123,60
Stock: 1 settimana
 
Temperature data logger
  
OM-91-NIST
125,19
Stock: 1 settimana
 
Temperature data logger with single point (25°C) NIST calibration certificate
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-92
OM-92
147,53
Stock: In magazzino
 
Temperature/humidity data logger
  
OM-92-NIST
159,99
Stock: 3 settimane
 
Temperature/humidity data logger with single point (25°C) NIST calibration certificate (temperature calibration only)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Completo di software Windows e manuale utente su CD, cavo di interfaccia USB da 0,9 m e batteria al litio da 3V.

Manuali dei prodotti:

Download Temperature/Humidity Dataloggers
Download Quick Start - Temperature/Humidity Data Loggers
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.