Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Duct,Wall,Remote Mount Temp,Humidity,& Dewpoint Transmitters

HX200

Transmitters: Dew Point or Humidity | OMEGA Engineering | HX200

Transmitters: Dew Point or Humidity | OMEGA Engineering

943,62 HX200HD

1 anno di garanzia CE
  • High Accuracy with Certificate of Calibration
  • High Temperature Sensor to 200°C (at 0% RH)
  • High Pressure Sensor to 51 bar
  • Switchable for Dew Point or Humidity
  • Switchable °C or °F Temperature
  • Selectable 4-20mA or RS232 Output on RS Models
  • NIST Tracable Calibration Certificate Included
Strumenti di misura per umidità relativa - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HX200 is a high accuracy calibrated dew point or humidity transmitter. The remote sensor is designed to work at temperatures as high as 200°C. This high accuracy sensor is also built to withstand up to 51 bar. These transmitters are perfect for applications such as compressed air, dryers and environmental chambers.

Specifications
Dew Point: -60 to 40°C (-76 to 104°F)
Relative Humidity: 0 to 95% RH (non-condensing) unit displays dew point or humidity, as well as temperature
Maximum Sensor Pressure Rating: 750 psi (51.7 bar)
Sensor Body Material: 304 SS
Maximum Operating Temperature: 200°C (392°F) (at 0% RH)
Mesh Filter Top: Stainless Steel
Single Output: 4 to 20 mA loop powered (relative humidity or dew point)
Dew Point Accuracy: ±1.0°C from -20 to 40°C (-4 to 104°F); ±3.0°C below -20°C (-4°F)
Relative Humidity Accuracy: ±1% RH from 15 to 40°C (59 to 104°F), 0 to 90% RH (non-condensing); ±2% RH below 15°C (59°F) or above 40°C (104°F)
Display: 2 line LCD
Resolution: 0.1
Power: 4 to 20 mA loop powered, 2-wire 24 Vdc (typical) 12 to 28 Vdc
Dimensions (Enclosure): 88.9 L x 63.5 W mm (3.5 x 2.5") Mounting Center: 78.7 mm (3.1")
Dimensions of Probe:
    Length: 10.16 cm
    OD: 1.27 cm ½ NPT Fitting
Weight: 1.8 kg
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HX200HD
943,62
Stock: 17 settimane
 
Dew point transmitter, 4 to 20 mA loop powered output
  
HX200HR
943,62
Stock: 7 settimane
 
Relative humidity transmitter, 4 to 20 mA loop powered output
  
HX200HD-RS
1.013,48
Stock: 3 settimane
 
Remote Dew Point/Temperature Transmitter 4 to 20 mA or RS232 output (Selectable)
  
HX200HR-RS
1.013,48
Stock: 7 settimane
 
Remote RH/Temperature Transmitter 4 to 20 mA or RS232 output (Selectable)
  
HX200HD-W
883,91
Stock: 7 settimane
 
Wall Mount Dew Point/Temperature Transmitter 4 to 20 mA output only
  
HX200HR-W
883,91
Stock: 7 settimane
 
Wall Mount RH/Temperature Transmitter 4 to 20 mA output only
  
HX200HD-W-RS
1.032,13
Stock: 1 settimana
 
Wall Mount Dew Point/Temperature Transmitter 4 to 20 mA or RS232 output (Selectable)
  
HX200HR-W-RS
1.032,13
Stock: 7 settimane
 
Wall Mount RH/Temperature Transmitter 4 to 20 mA or RS232 output (Selectable)
ACCESSORIES
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSR-24L
PSR-24L
90.82
Stock: In magazzino
 
Regulated power supply, US plug, 90 to 264 Vac input, 24 Vdc output, 400 mA, screw terminals
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with probe, transmittter, user’s manual and NIST calibration certificate [calibration done at -60°C (-76°F)].
Esempio di Ordinazione: (1) HX200HD Dew point transmitter, 4 to 20 mA loop powered output, €943.62
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.