Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Isolated DIN Rail Repeater

DRSL-DC1

Isolated DIN Rail Repeater | DRSL-DC1

Isolated DIN Rail Repeater

204,56 DRSL-DC1

1 anno di garanzia CE
  • Isolation and 1:1 Conversion of Current Signals
  • 1 Current Input—1 Current Output
  • Slimline Housing—Only 6 mm (0.24") Wide
  • Fast Response Time <7 ms
  • High Accuracy, <0.05% of Span
  • Easy-to-Use—No Setup Needed
Processo di misura e strumenti di controllo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how signal conditioning works on this link.

The DRSL-DC1 isolated repeater provides a competitive choice in terms of both price and technology for galvanic isolation of current signals to SCADA systems or PLC equipment. The unit provides isolation and 1:1 conversion of standard current signals.

The unit offers isolation between input, output and supply. Provides surge suppression and protects control systems from transients and noise. The DRSL-DC1 also eliminates ground loops and can be used for measuring floating signals. Low power consumption facilitates DIN rail mounting without the need for any air gap. Measurement ranges are factory calibrated. The unit operates over a wide temperature range from -25 to 70°C (-13 to 158°F).

SPECIFICATIONS
CURRENT INPUT
Measurement Range: 0 to 20.5 mA
Functional Range: 0 to 23 mA
Input Voltage Drop: <1.5 Vdc

CURRENT OUTPUT
Signal Range: 0 to 20.5 mA (span)
Load: 23 mA/600 Ω max
Load Stability: ≤0.01% of span/ 100 Ω (span = 0 to 20 mA)
Current Limit: ≤28 mA

GENERAL
Supply Voltage (via Power Rail or Connectors): 16.8 to 31.2 Vdc
Power Consumption: 0.8 W max
Internal Consumption: 0.4 W typical/0.65 W max
Isolation: Input/output/supply
Isolation Voltage (Test): 2.5 kVac
Isolation Voltage (Working): 300 Vac
MTBF: >284 years, according to IEC 61709 (SN29500)
Signal/Noise Ratio: >60 dB
Response Time (0 to 90%, 100 to 10%): <7 ms
Accuracy: <±0.05 % of span
Temperature Coefficient: <±0.01% of span/°C
EMC Immunity Influence: <±0.5% of span
Extended EMC Immunity NAMUR NE 21, A Criterion, Burst: <±1% of span

ENVIRONMENTAL
Operating Temperature: -25 to 70°C (-13 to 158°F)
Storage Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Calibration Temperature: 20 to 28°C (68 to 82°F)
Relative Humidity: 0 to 95% RH non-condensing
Protection Degree: IP20
Installation Area: Pollution degree 2 and measurement/overvoltage category II

MECHANICAL
Dimensions: 113 H x 6.1 W x 115 mm D (4.4 x 0.24 x 4.5")
Weight: 70 g (0.15 lb) approx
DIN Rail Type: DIN EN 60715 - 35 mm
Wire Size: 0.13 x 2.5 mm2/AWG 26 to 12 stranded wire
Screw Terminal Torque: 0.5 Nm
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
DRSL-DC1
204,56
Stock: 1 settimana
 
Isolated repeater for current signals
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DRSL-PWR-RAIL
DRSL-PWR-RAIL
€159.05
Stock: 1 settimana
 
Power rail (with cover and two end covers, one right hand and one left hand), 1 m (3.3') length
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DRSL-PCU
DRSL-PCU
€113.56
Stock: 1 settimana
 
Power connector unit, 24 Vdc/2.5 A output to power rail
  
DRSL-MOD-STOP
€7.25
Stock: 1 settimana
 
Module stop (screwed onto power rail to support and hold mounted devices)
Tutti gli importi indicati in EUR

Manuali dei prodotti:

Download Installation Guide for Signal Conditioners
Download DIN Rail Isolators and Signal Conditioners
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.