Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Manometro digitale per uso generale.

Serie DPG8001

Manometro digitale | Serie DPG8001

Manometro digitale

595,27 DPG8001-200

  • Precisione ±0,25% del fondo scala
  • Maggiore valore rispetto a un manometro meccanico
  • Display LCD a 5 cifre con altezza cifre di 12,2 mm
  • Display con grafico a barre a 20 segmenti
  • Unità ingegneristiche selezionabili dall'utente
  • Letture MIN/MAX
  • Funzione tare standard
  • Protezione ambientale NEMA 4X (IP65)
  • Tutte le parti a contatto sono in acciaio inox.
Manometri - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

La serie di manometri digitale DPGM8001 & DPG8001 offre una precisione dello 0,25% del fondo scala in una unità compatta e semplice da usare. Le parti a contatto sono completamente in acciaio inox e questo rende tali dispositivi idonei per una vasta gamma di applicazioni industriali di liquidi e gas. La protezione di classe IP67 ne consente l'utilizzo in applicazioni di lavaggio. Questa serie è caratterizzata dalla possibilità di selezionare le unità di misura, permettendo al misuratore di utilizzare una varietà di scale di pressione. La serie DPGM8001 & DPG8001 viene fornita con molte caratteristiche standard che sono opzioni di costo extra o non disponibili su molti indicatori della concorrenza come ad esempio un la tara, bara grafica a 20 segmenti, memoria del valore min e max, unità di misura programmabili e retroilluminazione del display per una facile lettura.


CARATTERISTICHE.

Precisione: 0,25% del fondo scala.
Portate: manometro, vuoto e combinato, da vuoto a 25.000 psi.
Batteria: due batterie alcaline "AA" incluse.
Durata della batteria: 2000 ore minimo.
Indicatore batteria: 4 livelli.
Temperatura di stoccaggio: da -20 a 80 °C.
Temperatura di esercizio: da -20 a 60 °C.
Effetto termico: 0,04%/°F zero e scala.
Frequenza di aggiornamento: 1 Hz.
Ciclo di vita: 100 milioni.
Vibrazioni: MIL-STD-202G Metodo 201A.
Shock: MIL-STD-202G Metodo 213 B.
Display: 4 o 5 cifre sulla base della resoluzione disponibile Grafico a barre: display grafico a barre verticali con 20 segmenti.
Altezza cifre: riga superiore di 12,2 mm; riga inferiore di 6,1 mm.
Indicatori del display: indicatore di durata della batteria a 4 segmenti oltre ad icone dedicate per timer del manometro, retroilluminazione, tara, min e max.
Angolo di visualizzazione: ore 12.
Retroilluminazione: standard, blu.
Materiale dell'involucro (cassetta e retro): policarbonato/ABS.
Finestra: policarbonato.
Classificazione dell'involucro: NEMA 4X (IP65).
Guaina protettiva: standard.
Numero di serie: presente.
Precisione (pressione)
V CA fino a <300 psi: 200% dell'intervallo
Da 300 a <5000 psi: 150% dell'intervallo
Da 5000 a 25000 psi: 120% dell'intervallo.
Pressione di scoppio:
V CA fino a <300 psi: 800% dell'intervallo.
Da 300 a <5000 psi: 500% dell'intervallo.
Da 5000 a 25000 psi: 300% dell'intervallo.
Intervallo Pressione nominale (% dell'intervallo) Pressione di rottura (% dell'intervallo)
da -1 a 100 bar
200%
800%
Vca fino a 2000 psi
200%
800%
da 160 a 250 bar
150%
500%
da 3000 a 5000 psi
150%
500%
da 400 a 1600 bar
120%
300%
da 7500 a 25.000 psi
120%
300%
Funzioni della tastierina
3 tasti con funzionalità multitasto:
    On/Off:
simbolo di alimentazione ed invio.
    Zero: zero, tara e freccia di scorrimento in alto.
    Menu: accesso, retroilluminazione, freccia in basso.
Unità di misura: psi, bar, inHg, cmHg, mmHg, kPa, mPa, kg/cm2, ftH2O, unità personalizzate disponibili.
Approvazioni degli enti di controllo: CE (industria pesante), ASME B40,7, RoHs, UL 61010/cUL in corso.
Connessione: maschio ¼ NPT, posizione inferiore fino a 10000 psi
>10000 psi: 9⁄16-18 UNF Femmina AMINCO.
Dimensioni: 27 mm Esa
Parti a contatto: inox 17-4 e AISI 316L con saldatura laser.


Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Manometri digitali con attacco maschio G ¼ (¼ "BSPP) al processo
Per Ordinare Manometri con Certificazione di Calibrazione Tracciabile, Utilizzare la Tabella “Combinare codice prodotto” in Basso
  
DPGM8001-VAC
524.09
Stock: 15 settimane
 
Vacuometro digitale. Scala da 0 a -1 bar Vca, attacco G ¼
  
DPGM8001-1V1.6
553.55
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale composito. Intervallo -1 a 1,6 Bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-1V6
553.55
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale composito. Intervallo da -1 a +6 Bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-1V16
553.55
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale composito. Intervallo da -1 a +16 bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-1
553.55
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale. Scala da 0 a 1 Bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-1.6
553.55
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale. Scala da 0 a 1.6 bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-2.5
553.55
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale. Scala da 0 a 2.5 Bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-4
553.55
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale. Scala da 0 a 4 Bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-6
553.55
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale. Scala da 0 a 6 Bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-10
524.09
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale. Scala da 0 a 10 Bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-16
553.55
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale. Scala da 0 a 16 Bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-25
524.09
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale. Scala da 0 a 25 Bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-40
553.55
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale. Scala da 0 a 40 Bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-60
553.55
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale. Scala da 0 a 60 Bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-100
553.55
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale. Scala da 0 a 100 Bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-160
697.06
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale. Scala da 0 a 160 Bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-250
524.09
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale. Scala da 0 a 250 Bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-400
524.09
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale. Scala da 0 a 400 Bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-600
524.09
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale. Scala da 0 a 600 Bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-1000
553.55
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale. Scala da 0 a 1000 bar, attacco G ¼
  
DPGM8001-1600
524.09
Stock: 15 settimane
 
Manometro digitale. Scala da 0 a 1600 bar, attacco G ¼
Manometri digitali con attacco maschio ¼ "NPT al processo
  
DPG8001-VAC
628.72
Stock: 20 settimane
 
Vacuometro digitale. Intervallo da 30 inHg a 0, attacco ¼ "NPT
  
DPG8001-30
595.27
Stock: 20 settimane
 
Manometro digitale. Intervallo da 0 a 30 psi, attacco ¼ "NPT
  
DPG8001-100
595.27
Stock: 20 settimane
 
Manometro digitale. Intervallo da 0 a 100 psi, attacco ¼ "NPT
  
DPG8001-200
595.27
Stock: 1 settimana
 
Manometro digitale. Intervallo da 0 a 200 psi, attacco ¼ "NPT
  
DPG8001-300
628.72
Stock: 20 settimane
 
Manometro digitale. Intervallo da 0 a 300 psi, attacco ¼ "NPT
  
DPG8001-500
595.27
Stock: 1 settimana
 
Manometro digitale. Intervallo da 0 a 500 psi, attacco ¼ "NPT
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPG8001-1K
DPG8001-1K
628.72
Stock: 3 settimane
 
Manometro digitale. Intervallo da 0 a 1.000 psi, attacco ¼ "NPT
  
DPG8001-2K
595.27
Stock: 20 settimane
 
Manometro digitale. Intervallo da 0 a 2.000 psi, attacco ¼ "NPT
  
DPG8001-3K
595.27
Stock: 1 settimana
 
Manometro digitale. Intervallo da 0 a 3.000 psi, attacco ¼ "NPT
  
DPG8001-5K
595.27
Stock: 3 settimane
 
Manometro digitale. Intervallo da 0 a 5.000 psi, attacco ¼ "NPT
  
DPG8001-10K
582.32
Stock: 1 settimana
 
Manometro digitale. Intervallo da 0 a 10.000 psi, attacco ¼ "NPT
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con guaina protettiva, 2 batterie "AA" e manuale utente.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Selezionare l’Intervallo di Pressione in Bar per Manometri con Certificato di Calibrazione Tracciabile Opzionale Seleziona da:
-VAC per intervalli da 0 a -1 Bar Vacuum
-1V1.6 per intervalli da -1 Bar a + 1.6 Bar
-1V6 per intervalli da-1 Bar a +6 Bar
-1V16 per intervalli da -1 Bar a +16 Bar
-1 per intervalli da 0 a 1 Bar
-1.6 per intervalli da 0 a 1.6 Bar
-2.5 per intervalli da 0 a 2.5 Bar
-4 per intervalli da 0 a 4 Bar
-6 per intervalli da 0 a 6 Bar
-10 per intervalli da 0 a 10 Bar
-16 per intervalli da 0 a 16 Bar
-25 per intervalli da 0 a 25 Bar
-40 per intervalli da 0 a 40 Bar
-60 per intervalli da 0 a 60 Bar
-100 per intervalli da 0 a 100 Bar
-160 per intervalli da 0 a 160 Bar
-250 per intervalli da 0 a 250 Bar
-400 per intervalli da 0 a 400 Bar
-600 per intervalli da 0 a 600 Bar
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.