Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Series CRT E-Mitters Bulb Style Radiant Heater

CRT

Series CRT E-Mitters Bulb Style Radiant Heater | CRT

Series CRT E-Mitters Bulb Style Radiant Heater

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Prevent Moisture Accumulation and Freezing in Electrical Control Boxes
  • Prevent Moisture Accumulation, Mildew and Freezing in Clothes Lockers
  • Resistor Banks
  • Incubators
Pannelli radianti - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Series CRT — Tube Shaped E-Mitter OMEGA’s Screw-In Bulb Series CRT E-Mitter is a hollow, tube-shaped ceramic heater ideally suited for wide area heating. Standard colors are metamorphing rose and straight white; optional are metamorphing yellow and straight black.

Model No.   Wattage *Surface Temperature (Typical)
120V 240V °F °C
CRT10100 50 464 240
CRT10101 CRT10106 75 567 297
CRT10102 CRT10107 100 671 355
CRT10103 CRT10108 150 824 440
CRT10104 CRT10109 200 937 503
CRT10105 CRT10110 250 1049 565
* E-Mitter (operating in 22°C (72°F) ambient) surface temperature measured with a thermocouple.
Ordering Example: CRT10103, 150 W, bulb style radiant heater.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CRT10106
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
240 Volt, 75 Watts

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * E-Mitter (operating in 22°C (72°F) ambient) surface temperature measured with a thermocouple.
Esempio di Ordinazione: (1) CRT10100  120 Volt, 50 Watts, €77.09
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.