Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Riscaldatori di processo per flussi d'aria ridotti e per la circolazione di liquidi. Per il riscaldamento in linea di aria, gas e liquidi.

Serie AHPF

Riscaldatori di processo per flussi d'aria ridotti e per la circolazione di liquidi.  | Serie AHPF

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Acciaio inox 316.
  • Flusso di aria/gas fino a 15 CFM.
  • Temperature d' uscita aria/gas fino a 430 °C (800 °F).
  • Pressioni fino a 100 psi*.
  • 50 Watt/pollice quadro**.
Trattamento di aria e riscaldatori per condotte - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I radiatori della serie AHPF sono utilizzati per riscaldare flussi ridotti di aria, gas, acqua o soluzioni acquose. Le applicazioni includono quelle dove sia necessaria l'aria pulita, come nei laboratori e nelle aree di test ambientale. Il flusso di aria viene riscaldato facendolo passare su una superficie riscaldata chiusa anziché direttamente sugli elementi della resistenza. Questo metodo garantisce che non entri alcun corpo estraneo nel flusso. La serie AHPF viene impiegata anche come radiatore a circolazione in miniatura per piccoli volumi di liquidi, come soluzioni per sviluppo fotografico, sostanze chimiche, coloranti ed inchiostri. Per il riscaldamento di liquidi, contattare il nostro dipartimento tecnico. Il raccordo a "T" per termocoppia AHP-NPT34 può essere usato con sonde a termocoppia subminiature e raccordi a compressione serie SSLK in acciaio inox (vedere omega.com) e raccordi a compressione in acciaio inox (modello SSLK-18-14) per monitorare o controllare la temperatura in uscita dei riscaldatori serie AHPF.

CARATTERISTICHE
Area della sezione trasversale: 0,152 pollici quadrati.
Pressione nominale: fino a 100 psig.
Tolleranza di potenza: +5, -10% o superiore alla tensione specificata.
Diametro esterno: 32 mm (1¼").
Ingresso: maschio ⅜" NPT.
Uscita: ½" NPT.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Modelli 120 Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con AHPF-061
AHPF-061
483.84
Stock: 10 settimane
 
Riscaldatore di circolazione di liquido e processo d'aria a basso flusso 400 W, 120 V
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con AHPF-081
AHPF-081
515.00
Stock: 1 settimana
 
Riscaldatore di circolazione di liquido e processo d'aria a basso flusso 600 W, 120 V
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con AHPF-101
AHPF-101
596.50
Stock: 5 settimane
 
Riscaldatore di circolazione di liquido e processo d'aria a basso flusso 1000 W, 120 V
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con AHPF-121
AHPF-121
637.40
Stock: 10 settimane
 
Riscaldatore di circolazione di liquido e processo d'aria a basso flusso 1200 W, 120 V
Modelli 120/240 volt
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con AHPF-062
AHPF-062
483.84
Stock: In magazzino
 
Riscaldatore di circolazione di liquido e processo d'aria a basso flusso 400 W, 240 V
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con AHPF-082
AHPF-082
556.27
Stock: 10 settimane
 
Riscaldatore di circolazione di liquido e processo d'aria a basso flusso 600 W, 240 V
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con AHPF-122
AHPF-122
568.97
Stock: 10 settimane
 
Riscaldatore di circolazione di liquido e processo d'aria a basso flusso 1200 W, 240 V
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con AHPF-102
AHPF-102
596.50
Stock: 10 settimane
 
Riscaldatore di circolazione di liquido e processo d'aria a basso flusso 1000 W, 240 V
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con AHPF-NPT12
AHPF-NPT12
€180.74
Stock: 10 settimane
 
Raccordo T / C
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Indica i watt per pollice di lunghezza riscaldata. Utilizzare la tabella precedente per determinare le velocità minime di flusso richieste. ** Questi riscaldatori per aria possono essere alimentati a 120 o 240 V. Vengono mostrate le specifiche di funzionamento per 120 o 240 V.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.