Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Flussimetri ad area variabile , rotametri ed interruttori


Serie FLR1000
Serie FLR1000
MISURATORI A TURBINA PER FLUSSI RIDOTTI
per applicazioni con liquidi e gas.

ACQUISTARE ORA »
Serie FMA-1600A
Serie FMA-1600A
Flussimetri massici di gas e volumetrici, per gas puliti.
ACQUISTARE ORA »
Serie FTB790
Serie FTB790
Flussimetri a turbina con display digitale.
ACQUISTARE ORA »
FL-7120A
FL-7120A
Flussimetri visivi di tipo economico, da 0,2 a 30 GPM di acqua, da 0,2 a 30 GPM di olio.
ACQUISTARE ORA »
FLMG Series
FLMG Series
In-line Pneumatic Flowmeters
ACQUISTARE ORA »
FSW800B
FSW800B
Compact Fan and Filter Fan Air Flow Monitor
ACQUISTARE ORA »
Serie FL-10
Serie FL-10
Rotametro per flussi di liquidi.
ACQUISTARE ORA »
Serie FL-1800
Serie FL-1800
Rotametri per applicazioni corrosive, capacità: da 0,054 a 573 cc/min di acqua, da 4,9 cc/min a 23,5 LPM di aria.
ACQUISTARE ORA »
Serie FL-3600 FL-3700 FL-3800 FL-3900
Serie FL-3600 FL-3700 FL-3800 FL-3900
Rotametri da 65 e 150 mm, nuova progettazione con sostituzione Easy Tube e leggibilità superiore
ACQUISTARE ORA »
Serie FL-500
Serie FL-500
Flussimetri visivi per uso con acqua ed aria.
ACQUISTARE ORA »
Serie FL-6000A
Serie FL-6000A
Flussimetri visivi di tipo economico, da 0,2 a 15 GPM di acqua, e da 0,2 a 15 GPM di olio.
ACQUISTARE ORA »
Serie FLD
Serie FLD
Rotametri a lettura diretta.
ACQUISTARE ORA »
Serie FLD1000/ FLD2000<br>
Serie FLD1000/ FLD2000

Rotametri a lettura diretta da pannello.
ACQUISTARE ORA »
Serie FPR200
Serie FPR200
Trasmettitori visivi di flusso di liquidi.
ACQUISTARE ORA »
Serie FPR300
Serie FPR300
Flussimetri per tre portate ridotte di liquidi polipropilene e TFE.
ACQUISTARE ORA »
Serie FSW800<br>
Serie FSW800

Dispositivo di controllo di flusso d'aria compatto a ventole ed a ventole filtranti.
ACQUISTARE ORA »
Serie FTB600B
Serie FTB600B
Sensori di flusso di portata ultra bassa interamente in plastica.
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

Flow Switches Product Finder
Flow Switches Product Finder
Flow Switches Product Finder - It's the easiest way to sort through our selection of flow switches to find the right product for your application
ACQUISTARE ORA »
FSW-25
FSW-25
Trim to Size Paddle Type Liquid Flow Switch
ACQUISTARE ORA »
FSW-9000 Series
FSW-9000 Series
Liquid Flow Transmitter and Switch
ACQUISTARE ORA »
FST-200 Series
FST-200 Series
Thermal Dispersion Flow Switches for Liquids
ACQUISTARE ORA »
FST-320
FST-320
Thermal Dispersion Flow Switches for Use With Gases
ACQUISTARE ORA »
Variable Area Rotameters Product Finder
Variable Area Rotameters Product Finder
New Variable Area Rotameters Product Finder - It's the easiest way to sort through our selection of rotameters to find the right product for your application
ACQUISTARE ORA »
Variable Area Spring and Piston Flow Meters Product Finder
Variable Area Spring and Piston Flow Meters Product Finder
Variable Area Spring and Piston Flow Meters Product Finder - It's the easiest way to sort through our selection of spring piston Flow meters to find the right product for your application
ACQUISTARE ORA »
FST-200-R and FST-300-R
FST-200-R and FST-300-R
Flow Switch With Compact Relay Controller
ACQUISTARE ORA »
FTB4605 FTB4607
FTB4605 FTB4607
Economical Long-life Pulse Output Water Meters
ACQUISTARE ORA »
FL-1,2,3,4,5,6,7,8GP
FL-1,2,3,4,5,6,7,8GP
Multi-tube Rotameters/Gas Proportioning Rotameters
ACQUISTARE ORA »
Fl-1200 Series
Fl-1200 Series
Economical Purge Rotameters  - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
FL-1500A
FL-1500A
 - Discontinued High Accuracy Rotameters
ACQUISTARE ORA »
FL-2500
FL-2500
Direct Read Acrylic Rotameter Kits
ACQUISTARE ORA »
FL-5000
FL-5000
Glass Tube Flowmeters
E-Z Tube Change With Magnifying Front Shield

ACQUISTARE ORA »
FL-500UP
FL-500UP
In-line Flowmeters for Ultra-pure Water
ACQUISTARE ORA »
FL-6900, FL-7900 and FL-8900
FL-6900, FL-7900 and FL-8900
Pneumatic In-line Flowmeters With Multi-pressure Flow Scales
ACQUISTARE ORA »
FL-75
FL-75
Low Cost Industrial Rotameters With Capacities: 0.5 to 200 GPM of Water
ACQUISTARE ORA »
FL-8100A and FL-8300A
FL-8100A and FL-8300A
Large Capacity In-line Flowmeters - Capacities: 3 to 150 GPM of Water/3 to 150 GPM of Oil
ACQUISTARE ORA »
FL-W7100 Series
FL-W7100 Series
Direct Reading Analog Display Flowmeters
ACQUISTARE ORA »
FL-X3
FL-X3
Flow Monitors for Corrosive or Ultrapure Fluids
Capacities: 0.5 to 7 GPM of Water

ACQUISTARE ORA »
FL4000 Series
FL4000 Series
OEM Style Acrylic Rotameters
ACQUISTARE ORA »
FL45100
FL45100
In-line Flowmeters With Half Union Adaptors
ACQUISTARE ORA »
FL500-R
FL500-R
Proximity Switches for Use With FL-500 Series Flowmeters
ACQUISTARE ORA »
FL50000A
FL50000A
Panel Mount Flowmeters
ACQUISTARE ORA »
FL600
FL600
Stainless Steel Frame Flowmeters
ACQUISTARE ORA »
FL7000 Series
FL7000 Series
OEM Style Acrylic Rotameters
ACQUISTARE ORA »
FL900
FL900
Heavy Duty Flowmeters With Stainless Steel Enclosures
ACQUISTARE ORA »
FLC Series
FLC Series
Clear In-Line Flowmeters
ACQUISTARE ORA »
FLCN-101
FLCN-101
Flow Alert Single Sensor Controller
ACQUISTARE ORA »
FLD100 Series
FLD100 Series
Stainless Steel Frame Industrial Flowmeters
ACQUISTARE ORA »
FLR-1600A AND FLV-4600A Series
FLR-1600A AND FLV-4600A Series
Water Flowmeters and Controllers for Low Flow
ACQUISTARE ORA »
FLT Series
FLT Series
ACCESSORY FLOWTUBES For Use with FL-3000 Series Rotameters, Multitube Assemblies and Gas Proportioners
ACQUISTARE ORA »
FSW-21 and  FSW-22
FSW-21 and FSW-22
Trim-to-size Paddle Type Switches for ‘flow/no Flow’ Detection for Piping Systems 1¼" and Up
ACQUISTARE ORA »
FSW-30A, FSW-31A and FSW-32A
FSW-30A, FSW-31A and FSW-32A
Industrial Flow Switches From 0.12 to 70 GPM Non-magnetic - ideal for Rusty Water
ACQUISTARE ORA »
FSW-40A and FSW-50
FSW-40A and FSW-50
Industrial Flow Switches - From 2 to 15 Feet/second
ACQUISTARE ORA »
FSW500 Series
FSW500 Series
Flow Switches for Threaded Plastic Piping
ACQUISTARE ORA »
FSW530 Series
FSW530 Series
Liquid Micro-Flow Switches
ACQUISTARE ORA »
HFP Series
HFP Series
Digital Hydraulic Tester
ACQUISTARE ORA »
FL-W Series
FL-W Series
Rugged, Economical Flowmeters Capacity: 0.2 to 90 GPM of Water
ACQUISTARE ORA »
FL9000-AC Series
FL9000-AC Series
Easy-View Flow meters with Adjustable Flow Alarm
ACQUISTARE ORA »