Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Digital Temperature/Water Level Switch

TSWB-SERIES

Digital Temperature/Water Level Switch
 | TSWB-SERIES

Digital Temperature/Water Level Switch

169,97 TSWB-010

1 anno di garanzia CE
  • 3 outputs for high temp, low temp or input alarm
  • Conductivity probe input for water level monitoring
  • Configuration key
Regolatore, misuratore e dispositivi di commutazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The Series TSWB Digital Temperature/Water Level Switch offers complete boiler control for outdoor wood boilers and other similar heating equipment.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TSWB-010
169,97
Stock: 1 settimana
 
Temperature/water level switch, 115 VAC, °F.
TSWB-011
170,50
Stock: 11 settimane
 
Temperature/water level switch, 115 VAC, °C.
TSWB-020
182,34
Stock: 11 settimane
 
Temperature/water level switch, 230 VAC, °F.
TSWB-021
182,34
Stock: 11 settimane
 
Temperature/water level switch, 230 VAC, °C.
TSWB-030
182,34
Stock: 11 settimane
 
Temperature/water level switch, 12 VAC/VDC, °F.
TSWB-031
182,34
Stock: 11 settimane
 
Temperature/water level switch, 12 VAC/VDC, °C.
TSWB-040
169,97
Stock: 11 settimane
 
Temperature/water level switch, 24 VAC/VDC, °F.
TSWB-041
182,34
Stock: 11 settimane
 
Temperature/water level switch, 24 VAC/VDC, °C
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.