Descrizione delle opzioni:
(1)
Wattage and Sheath A Length Seleziona da:2045 per 1000 Watts 20 inches 51 cm
2345 per 1250 Watts 23 inches 58 cm
2845 per 1500 Watts 28 inches 71 cm
4065 per 2000 Watts 40 inches 102 cm
4365 per 2500 Watts 43 1/2 inches 110 cm
5465 per 3000 Watts 54 1/4 inches 138 cm
7065 per 4000 Watts 70 inches 178 cm
8565 per 5000 Watts 85 inches 216cm
10065 per 6000 Watts 100 inches 254 cm
11265 per 7500 Watts 112 inches 254 cm
(2)
Voltage Seleziona da:/120V per 120 Vac
/240V per 240 Vac
/480V per 480 Vac
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.