Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Round Cross-Section, 20 Watts/Square Inch,0.475 Inch (12.07 mm)Diameter, 300 - 3000 Watts

TRSC Style

Tubular Heater  | TRSC Style

Tubular Heater

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Steel Sheath
  • 1000 to 5000 Watts
  • 120, 240 and 480 Volt
  • 20 - 22 W/In2
  • 399°C (750°F) Max. Sheath Temp.
Riscaldatori tubolari - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

APPLICATIONS
Versatile tubular elements can be designed for use in most applications. See guidelines in the Tubular Heater Overview section.

ADVANTAGES The metal sheath isolates and protects the resistor wire from the environment. At the same time it maximizes heat transfer capability to the work. Tubular elements can be bent to put the heat where it works best.

FEATURES
Type 4 Terminals: Standard. Integral parts of the element are of high strength to resist bending during tightening of the wiring connections. Type 4 is threaded extension of the cold pin. See terminal detail drawing in the Tubular Heater Overview section.

Work Temperatures: See Tubular Heater Overview section.

Bending: Customer’s minimum inside bending radius is 3.8 cm (11/2"). See bending requirements in the Tubular Heater Overview section. If element is to be bent, specify “Must be Annealed.”



Watts Volts W/In2 Dimensions cm (") Steel Sheath
Model No.
Weight
kg (lb)
Sheath A Heated B
TRSC — 20 W/In2
166724020178 (70)138 (543/8)TRSC-7085/240V0.8 (1.8)
222524020234 (92)193 (76)TRSC-9285/240V1.0 (2.3)
222548020234 (92)193 (76)TRSC-9285/480V1.0 (2.3)
277824020274 (108)235 (923/8)TRSC-10885/240V1.5 (3.3)
TRSC — 22 W/In2
100012022102 (40)71 (28 1/8)TRSC-4065/120V0.5 (1)
100024022102 (40)71 (28 1/8)TRSC-4065/240V0.5 (1)
100048022102 (40)71 (28 1/8)TRSC-4065/480V0.5 (1)
125012022111 (43 9/16)790 (31 11/16)TRSC-4365/120V0.5 (1)
125024022111 (43 9/16)790 (31 11/16)TRSC-4365/240V0.5 (1)
125048022111 (43 9/16)790 (31 11/16)TRSC-4365/480V0.5 (1)
130012022117 (46)87 (34 1/8)TRSC-4665/120V0.5 (1)
130024022117 (46)87 (34 1/8)TRSC-4665/240V0.5 (1)
130048022117 (46)87 (34 1/8)TRSC-4665/480V0.5 (1)
135012022122 (48)92 (36 1/8)TRSC-4865/120V0.7 (1.5)
135024022122 (48)92 (36 1/8)TRSC-4865/240V0.7 (1.5)
135048022122 (48)92 (36 1/8)TRSC-4865/480V0.7 (1.5)
140012022127 (50)97 (38 1/8)TRSC-5065/120V0.7 (1.5)
140024022127 (50)97 (38 1/8)TRSC-5065/240V0.7 (1.5)
140048022127 (50)97 (38 1/8)TRSC-5065/480V0.7 (1.5)
145012022132 (52)102 (40 1/8)TRSC-5265/120V0.7 (1.5)
145024022132 (52)102 (40 1/8)TRSC-5265/240V0.7 (1.5)
145048022132 (52)102 (40 1/8)TRSC-5265/480V0.7 (1.5)
150012022138 (54 1/4)108 (42 3/8)TRSC-5465/120V0.7 (1.6)
150024022138 (54 1/4)108 (42 3/8)TRSC-5465/240V0.7 (1.6)
150048022138 (54 1/4)108 (42 3/8)TRSC-5465/480V0.7 (1.6)
167012022147 (58)117 (46 1/8)TRSC-5865/120V0.7 (1.6)
167024022147 (58)117 (46 1/8)TRSC-5865/240V0.7 (1.6)
167048022147 (58)117 (46 1/8)TRSC-5865/480V0.7 (1.6)
175012022152 (60)122 (48 1/8)TRSC-6065/120V0.7 (1.6)
175024022152 (60)122 (48 1/8)TRSC-6065/240V0.7 (1.6)
175048022152 (60)122 (48 1/8)TRSC-6065/480V0.7 (1.6)
187512022168 (66)130 (51 1/8)TRSC-6665/120V0.8 (1.7)
187524022168 (66)130 (51 1/8)TRSC-6665/240V0.8 (1.7)
187548022168 (66)130 (51 1/8)TRSC-6665/480V0.8 (1.7)
200012022178 (70)148 (58 1/8)TRSC-7065/120V0.8 (1.7)
200024022178 (70)148 (58 1/8)TRSC-7065/240V0.8 (1.7)
200048022178 (70)148 (58 1/8)TRSC-7065/480V0.8 (1.7)
212012022188 (74)158 (621/8)TRSC-7465/120V0.8 (1.8)
212024022188 (74)158 (621/8)TRSC-7465/240V0.8 (1.8)
212048022188 (74)158 (621/8)TRSC-7465/480V0.8 (1.8)
225012022198 (78)168 (661/8)TRSC-7865/120V0.9 (1.9)
225024022198 (78)168 (661/8)TRSC-7865/240V0.9 (1.9)
225048022198 (78)168 (661/8)TRSC-7865/480V0.9 (1.9)
238012022208 (82)178 (701/8)TRSC-8265/120V1.0 (2)
238024022208 (82)178 (701/8)TRSC-8265/240V1.0 (2)
238048022208 (82)178 (701/8)TRSC-8265/480V1.0 (2)
250012022216 (85)186 (731/8)TRSC-8565/120V1.0 (2)
250024022216 (85)186 (731/8)TRSC-8565/240V1.0 (2)
250048022216 (85)186 (731/8)TRSC-8565/480V1.0 (2)
262012022229 (90)198 (781/8)TRSC-9065/120V1.0 (2.2)
262024022229 (90)198 (781/8)TRSC-9065/240V1.0 (2.2)
262048022229 (90)198 (781/8)TRSC-9065/480V1.0 (2.2)
275012022239 (94)209 (821/8)TRSC-9465/120V1.1 (2.4)
275024022239 (94)209 (821/8)TRSC-9465/240V1.1 (2.4)
275048022239 (94)209 (821/8)TRSC-9465/480V1.1 (2.4)
288012022249 (98)219 (861/8)TRSC-9865/120V1.1 (2.4)
288024022249 (98)219 (861/8)TRSC-9865/240V1.1 (2.4)
288048022249 (98)219 (861/8)TRSC-9865/480V1.1 (2.4)
300024022254 (100)224 (881/8)TRSC-10665/240V1.1 (2.5)
300048022254 (100)224 (881/8)TRSC-10665/480V1.1 (2.5)
312024022269 (106)239 (941/8)TRSC-10665/240V1.1 (2.5)
312048022269 (106)239 (941/8)TRSC-10665/480V1.1 (2.5)
333424022274 (108)244 (961/8)TRSC-10865/240V1.1 (2.5)
333448022274 (108)244 (961/8)TRSC-10865/480V1.1 (2.5)
250024022300 (118)270 (1061/8)TRSC-11865/240V1.2 (2.6)
416724022340 (134)310 (1221/8)TRSC-13465/240V1.2 (2.6)
500024022406 (160)376 (1481/8)TRSC-16065/240V1.2 (2.6)


Not all combinations may be vaild in th "Part Number Builder". Please review the spec sheet for all possible valid part numbers.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TRSC-7085/240V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 1667 W, 240 V, 20 W/In2
TRSC-4065/120V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 1000 W, 120 V, 22 W/In2
TRSC-4365/240V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 1250 W, 240 V, 22 W/In2
TRSC-4865/480V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 1350 W, 480 V, 22 W/In2
TRSC-9065/120V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 2620 W, 120 V, 22 W/In2

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: If element is to be bent, specify “must be annealed.”

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Sheath A Dim Seleziona da:
40 per 40 in.
43 per 43 9/16 in.
46 per 46 in.
48 per 48 in.
50 per 50 in.
52 per 52 in.
54 per 54 1/4 in.
58 per 58 in.
60 per 60 in.
66 per 66 in.
70 per 70 in.
74 per 74 in.
78 per 78 in.
82 per 82 in.
85 per 85 in.
90 per 90 in.
92 per 92 in.
94 per 94 in.
98 per 98 in.
100 per 100 in.
106 per 106 in.
108 per 108 in.
118 per 118 in.
134 per 134 in.
160 per 160 in.

(2) W/In2 Seleziona da:
85 per 20 W/In2
65 per 22 W/In2

(3) Voltage Seleziona da:
120V per 120 V
240V per 240 V
480V per 480 V
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.