Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Immersion Heaters for Small Tank Applications

TMW-2

Immersion Heaters for Small Tank Applications | TMW-2

Immersion Heaters for Small Tank Applications

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 1 1 /4 " NPT Brass Screw Plug
  • Copper Sheath Element
  • 64 - 86 W/In2
  • 750 - 5,000 Watts
  • 120 and 240 Volt, Single Phase
  • Without Terminal Cover
  • Without Thermowell
  • APPLICATION • Clean Water Heating

Descrizione

SPECIFICATIONS
Wattage: 750 to 5,000 watts
Power: 120 or 240 Vac
Watt Density: 64 - 86 W/in2
Sheath Material: Type TMW has a high watt density copper sheath, ideal for water heating applications.
Screw Plug: Type TMW has a 1 1/4"brass screw plug.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TMW-207A/120V
254,11
Stock: 7 settimane
 
Clean water immersion heater,120 volt, single phase,750 watts
TMW-207A/240V
254,11
Stock: 7 settimane
 
Clean water immersion heater,240 volt, single phase,750 watts
TMW-210A/120V
266,21
Stock: 7 settimane
 
Clean water immersion heater,120 volt, single phase,1000 watts
TMW-210A/240V
266,21
Stock: 7 settimane
 
Clean water immersion heater,240 volt, single phase,1000 watts
TMW-212A/120V
293,85
Stock: 7 settimane
 
Clean water immersion heater,120 volt, single phase,1250 watts
TMW-212A/240V
311,66
Stock: 7 settimane
 
Clean water immersion heater,240 volt, single phase,1250 watts
TMW-215A/120V
307,03
Stock: 7 settimane
 
Clean water immersion heater,120 volt, single phase,1500 watts
TMW-215A/240V
307,03
Stock: 7 settimane
 
Clean water immersion heater,240 volt, single phase,1500 watts
TMW-220A/120V
415,06
Stock: 7 settimane
 
Clean water immersion heater,120 volt, single phase,2000 watts
TMW-220A/240V
401,90
Stock: 7 settimane
 
Clean water immersion heater,240 volt, single phase,2000 watts
TMW-225A/240V
440,38
Stock: 7 settimane
 
Clean water immersion heater,240 volt, single phase,2500 watts
TMW-230A/240V
502,84
Stock: 7 settimane
 
Clean water immersion heater,240 volt, single phase,3000 watts
TMW-240A/240V
555,59
Stock: 7 settimane
 
Clean water immersion heater,240 volt, single phase,4000 watts
TMW-250A/240V
618,10
Stock: 7 settimane
 
Clean water immersion heater,240 volt, single phase,5000 watts
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) TMW-212A/120V Clean water immersion heater,120volt, single phase, 1250 watt, €293,85
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.