Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Thermoelectric Coolers

TEC-FGEC100 Series

Thermoelectric Coolers | TEC-FGEC100 Series

Thermoelectric Coolers

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Compact Design
  • DC Operation
  • Reliable Solid-State Construction
Riscaldatori per contenitori , ventole e accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The air to air thermoelectric coolers employ forced air convection provided by IP54 axial fans. It forms part of the standard range which provides assemblies from 60 to 200W. The FGT100 and FGT200 series thermostats are available for control.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TEC-FGEC101
2.266,00
Stock: 5 settimane
 
60 W, 24 Vdc, air to air thermoelectric cooler
TEC-FGEC102
2.863,00
Stock: 5 settimane
 
100 W, 24 Vdc, air to air thermoelectric cooler
TEC-FGEC103
3.374,00
Stock: 5 settimane
 
150 W, 24 Vdc, air to air thermoelectric cooler
TEC-FGEC104
4.120,00
Stock: 5 settimane
 
200 W, 24 Vdc, air to air thermoelectric cooler
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) TEC-FGEC101 60 W, 24 Vdc, air to air thermoelectric cooler., €2.266,00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.