Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

NEMA Type 12 Large Continuous Hinge Enclosures Discontinued

SCE Series ALP/BLP

NEMA Type 12 Large Continuous Hinge Enclosures | SCE Series ALP/BLP

NEMA Type 12 Large Continuous Hinge Enclosures

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • 0.075" Carbon Steel
  • Seams Continuously Welded and Ground Smooth, No Holes or Knockouts
  • Continuous Hinge
  • Rivnut/Screw Fastened Cover
  • Oil Resistant Gasket
  • Studs for Mounting Optional Panels
  • Ground Stud on Door
  • Removable Print Pocket Furnished if Height and Width of Enclosure is 24" or More

Descrizione

This enclosure series has been discontinued. Please see the SCE-LP as a possible alternative or contact our Automation Engineering department.

Application
Designed for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, instrument housings, and electrical control enclosures. Provides protection from dust, oil and water.

Finish
ANSI-61 gray powder coating inside and out over phosphatized surfaces. Optional panels are powder coated white.

Industry Standards
NEMA Type 12 & Type 13
UL Listed Type 12
CSA Type 12
IEC 60529 IP 55
SCE_LgContHinge Series Dimensional Diagram
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
ENCLOSURES
SCE-20C16ALP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=20.00 Width=16.00 Depth=7.00
SCE-20C16BLP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=20.00 Width=16.00 Depth=9.00
SCE-20C20ALP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=20.00 Width=20.00 Depth=7.00
SCE-20C20BLP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=20.00 Width=20.00 Depth=9.00
SCE-24C20ALP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=24.00 Width=20.00 Depth=7.00
SCE-24C20BLP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=24.00 Width=20.00 Depth=9.00
SCE-24C24ALP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=24.00 Width=24.00 Depth=7.00
SCE-24C24BLP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=24.00 Width=24.00 Depth=9.00
SCE-24C24CLP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=24.00 Width=24.00 Depth=11.00
SCE-30C20ALP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=30.00 Width=20.00 Depth=7.00
SCE-30C20BLP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=30.00 Width=20.00 Depth=9.00
SCE-30C24ALP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=24.00 Width=20.00 Depth=7.00
SCE-30C24BLP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=30.00 Width=24.00 Depth=9.00
SCE-30C24DLP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=36.00 Width=24.00 Depth=13.00
SCE-36C24ALP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=36.00 Width=24.00 Depth=7.00
SCE-36C24BLP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=36.00 Width=24.00 Depth=9.00
SCE-36C24CLP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=36.00 Width=24.00 Depth=11.00
SCE-36C30BLP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=36.00 Width=30.00 Depth=9.00
SCE-36C30DLP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=36.00 Width=30.00 Depth=13.00
SCE-48C36CLP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosures, Height=48.00 Width=36.00 Depth=11.00
SUB-PANEL
SCE-20P16
82.94
Stock: 5 settimane
 
Sub-Panel, Height=17.00 Width=13.00
SCE-20P20
114.94
Stock: 1 settimana
 
Sub-Panel, Height=17.00 Width=17.0
SCE-24P20
131.10
Stock: 5 settimane
 
Sub-Panel, Height=21.00 Width=17.00
SCE-24P24
143.97
Stock: 1 settimana
 
Sub-Panel, Height=21.00 Width=21.00
SCE-30P20
166.33
Stock: 5 settimane
 
Sub-Panel, Height=27.00 Width=17.00
SCE-30P24
167.03
Stock: 3 settimane
 
Sub-Panel, Height=27.00 Width=21.00
SCE-36P24
210.25
Stock: 5 settimane
 
Sub-Panel, Height=33.00 Width=21.00
SCE-36P30
281.13
Stock: 5 settimane
 
Sub-Panel, Height=33.00 Width=27.00
SCE-48P36
400.78
Stock: 3 settimane
 
Sub-Panel, Height=45.00 Width=33.00
ACCESSORIES
Swing Out Panel Kits for NEMA Type 12 Enclosures - allows installation of sub-panels in front of enclosure with swing out access. more info

SCE-NADFK
126.11
Stock: 3 settimane
 
Swing Out Panel Kits for enclosure sub-panels 30' or less.
SCE-NADFK-3
164.28
Stock: 3 settimane
 
Swing Out Panel Kits for enclosure sub-panels larger than 30'.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.