Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

RTD Pt100 surface sensor

RTD-830

RTD Pt100 surface sensor | RTD-830

RTD Pt100 surface sensor

69,00 RTD-830

  • RTD Pt100 sensor with Aluminium housing for Fast Thermal Response
  • Small Housing Size Allows for Installation on Most Flat Surfaces
  • Housing Includes a 2.8 mm Diameter Mounting Hole For Bolt Mounting But Can Also Be Cemented Into Place
  • Sensor Contains a High-Accuracy, 100 Ohm, Class A DIN Platinum Element and 1 Metre of PFA Insulated Cable with a 3-Pin Mini Plug and Socket
  • Temperature Range -60 to 230°C
  • Mating Connector Sold Separately
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Omega RTD830 surface temperature sensor dimensions

The Pt100 sensor of RTD-830 series is designed for use as a surface temperature sensor. The aluminium housing allows for fast transfer of heat to the sensing element. The housing contains a 2.8 mm diameter hole so the sensor can be bolted or cemented into place. If bolt mounted, a small amount of Omega's OT-201 High Conductive Paste placed between the housing and surface can improve thermal response. The sensor includes a 100 ohm Class A DIN Platinum element connected to 1 metre of PFA insulated cable and a 3-pin mini plug and socket.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RTD-830
RTD-830
69,00
Stock: In magazzino
 
Surface Temperature Sensor with Aluminium Housing, 100 Ohm Class A DIN Platinum Element, 1metre of PFA Insulated Cable and 3-Pin Mini Plug and Socket
Quick Ship
  
RTD-830-4WIRE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Surface Temperature Sensor with Aluminium Housing, 100 Ohm Class A DIN Platinum Element, 1metre of PFA Insulated Cable
Accessories
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OT-201-1/2
OT-201-1/2
14.50
Stock: In magazzino
 
Omegatherm 201 High Conductivity Paste, 14 grams
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-200-2
OB-200-2
20.25
Stock: In magazzino
 
Omegabond 200 Epoxy, 56 gram two-part mix.
Tutti gli importi indicati in EUR