Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Clean Water Applications

NWHA Series - obsolete

Clean Water Applications | NWHA Series - obsolete

Clean Water Applications

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Oval Flange Design
  • 2" Galvanized Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction
  • 3 - 5 kW
  • 120, 240 and 480V, Single Phase
  • General Purpose Terminal Enclosure
  • Two 0.475" Dia. Copper Sheath Elements (50 W/In 2 )
  • Side Mounted AR Thermostat (60 - 250°F)
  • UL, CSA and Other Third Party Approval, Listing or Certification Available

Descrizione

FEATURES
Terminal Enclosure: E1 General Purpose is standard.

Elements: Two copper sheath elements.

Flange: Oval (manifold) heater flange.

Vessel: Pipe body and nozzles are galvanized ASTM A53B carbon steel pipe. The end disk is galvanized ASTM A516 Grade 70 carbon steel plate. Provided with thermal insulation and painted sheet metal jacket.

Wiring: Convenient field wiring terminals are provided for easy installation.

Controls: Stock and assembly stock heaters come equipped with side mounted mechanical AR thermostat.



kW Volts Phase Dimensions (In.) Model No. Wt.
(Lbs.)
A B C
31201-123 3/1615NWHA-02-003P-E1/12020
32401-123 3/1615NWHA-02-003P-E1/24020
34801-123 3/1615NWHA-02-003P-E1/48020
42401-131 3/1623NWHA-02-004P-E1/24027
44801-131 3/1623NWHA-02-004P-E1/48027
52401-131 3/1623NWHA-02-005P-E1/24027
54801-131 3/1623NWHA-02-005P-E1/48027
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
NWHA-02-003P-E1/480V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3 KW, 480 V, SINGLE PHASE HEATER
NWHA-02-004P-E1/480V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 KW, 480 V, SINGLE PHASE HEATER
NWHA-02-005P-E1/480V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5 KW, 480 V, SINGLE PHASE HEATER
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.