Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Split-Core Mini Current Switch rated to 150A

MSCS-SERIES

Split-Core Mini Current Switch rated to 150A
 | MSCS-SERIES

Split-Core Mini Current Switch rated to 150A

85,40 A/MSCS

5 Anni di Garanzia CE
  • <0.55A Trip Point
  • 0 to 150A Range
  • Normally Open
  • Compact size
Sensori e trasduttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The Miniature Fixed Current Status” Switches are designed for use in any AC current monitoring application in which you are looking for a fixed trip point to monitor the “Go/No Go” (On/Off) ”Status” for a particular piece of equipment. The fixed current switches should be installed on the line side of the power to the motor, pump, compressor or other equipment. The split-core version of the current switches work great in retrofit applications and for use in service vehicles since one part will work in most applications and can be installed without disconnecting any wires. Fixed status switches can also be used to determine the run time of your equipment when logging the contact closures on your building management system or PLC.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
A/MSCS
85,40
Stock: 4 settimane
 
Mini, Fixed Current Switch, Split Core, NO, 0 to 150A Range, <0.55A Trip Point
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.