Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Mini Current Switch rated to 150A

MCS-SERIES

Mini Current Switch rated to 150A
 | MCS-SERIES

Mini Current Switch rated to 150A

68,32 A/MCS

5 Anni di Garanzia CE
  • <0.20A Trip Point
  • 0 to 150A Range
  • Normally Open
  • Compact size
Sensori e trasduttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The Miniature Fixed Current Status” Switches are designed for use in any AC current monitoring application in which you are looking for a fixed trip point to monitor the “Go/No Go” (On/Off) ”Status” for a particular piece of equipment. The fixed current switches should be installed on the line side of the power to the motor, pump, compressor or other equipment. The solid-core versions are a great choice for new installations or OEM applications in which cost sensitivity, lower trip points and environmental issues may be of concern. Fixed status switches can also be used to determine the run time of your equipment when logging the contact closures on your building management system or PLC.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
A/MCS
68,32
Stock: 4 settimane
 
Mini, Fixed Current Switch, Solid Core, NO, 0 to 150A Range, <0.20A Trip Point
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.