Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Heating Cords with CE approval

HTC-CE

Heating Cords with CE approval | HTC-CE

Heating Cords with CE approval

147,65 HTC-2M-240V-CE

1 anno di garanzia CE
  • Temperature rating up to 760 C for single install, 450 C for removable continuous use
  • Designed for use on small tubes as small as 3mm diameter
  • CE approved and grounded for safety
  • Ideal for viscosity control, research, melting of solids, and a wide variety of other applications
Riscaldatori flessibili - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Heating Cords with CE approval
  • Rapid thermal response dependant on application.

  • Versatile solving a wide range of applications

  • High Temperature rating makes it ideal for research and development applications

  • Safe to use with electrically conductive surfaces


  • Note: A temperature controller and temperature sensor is required to operate this heater.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HTC-2M-240V-CE
147,65
Stock: In magazzino
 
2.0m cord length, 240 total watts, 240VAC, 120 W/m watt density
  
HTC-2.5M-240V-CE
152,57
Stock: In magazzino
 
2.5m cord length, 300 total watts, 240VAC, 120 W/m watt density
  
HTC-3M-240V-CE
157,49
Stock: In magazzino
 
3.0m cord length, 360 total watts, 240VAC, 120 W/m watt density
  
HTC-3.5M-240V-CE
162,42
Stock: In magazzino
 
3.5m cord length, 420 total watts, 240VAC, 120 W/m watt density
Accessories - RTDs and Thermocouples
  
PR-11E-3-100-1/8-6
182.61
Stock: 1 settimana
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 6" (152mm) length
  
HSRTD-3-100-A-2M
76.60
Stock: In magazzino
 
Hermetically sealed Pt100 RTD probe, 2m long, Class A with stripped ends
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XC-20-K-12
XC-20-K-12
47.72
Stock: 4 settimane
 
Type K ceramic fibre insulated thermocouple. 300 mm long, 0.8 mm dia conductors
  
TJ1-CASS-IM15U-300
81.25
Stock: 6 settimane
 
Heavy duty transition joint probe, type K, Insulated Junction, SS Sheath, 1.5mm Dia., 300mm long with 1m lead
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 5TC-GG-K-20-36
5TC-GG-K-20-36
75.47
Stock: 1 settimana
 
Glass insulated wire thermocouples, pack of 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CO2-K-30 INCH
CO2-K-30 INCH
326.49
Stock: 1 settimana
 
Type K, 0.75m (30 inch), cement on surface thermocouple
Accessories - Controllers
  
CN401-11445
236.20
Stock: 1 settimana
 
1/16 DIN PID Controller, 2 Relays, 2 SSR, DI/O
  
CN402-1114455-C4
444.65
Stock: 1 settimana
 
Dual 1/16 DIN PID Controller, 3 Relays, 2 SSR, DI/O, RS485
Accessories - Solid State relays
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL240AC10
SSRL240AC10
44.63
Stock: 1 settimana
 
AC control signal (24 to 280 VAC line), 10 A Nominal rating
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL240DC10
SSRL240DC10
39.67
Stock: In magazzino
 
DC Control Signal (24 to 280 VAC line), 10 A Nominal rating
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.