Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Corrosion Resistant Hose-Down Blower Heater
PRODUCT DISCONTINUED

HDH Series

Corrosion Resistant Hose-Down Blower Heater | HDH Series

Corrosion Resistant Hose-Down Blower Heater

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 2 to 39 kW
  • 208, 240 and 480 Volts
  • 6,800 - 133,110 Btuh
  • Built-In Controls
  • 1 & 3 Phase
  • Wall or Ceiling Mounted Configurations

Descrizione

This reliable, rugged, self-contained HDH heater is an ideal heat source for freeze protection or comfort heat in dusty/dirty/corrosive non-hazardous environment.

APPLICATIONS
Waste Water Treatment Plants, Coal Handling Areas, Food Processing Plants, Foundries, Steel Mills, Cement Plants, Ships, Construction Sites, Car Washes, Swimming Pool Areas, Canneries, Hose Down (for cleaning). Corrosion Resistant for Harsh Environments and Dairies.



Dimensions (Inches)
kW Volts Phase A B C
2.5 - 5.0120 - 277113 3/422 1/212
5.0
7.5
5.0 - 7.5
480
208 - 480
208 - 575
1
1
3
13 3/424 1/214
20-OctAll1, 3172714
25 - 39480, 575321 1/830 1/416


Electrical (60 Hz) Motor Air Delivery Ordering
kW Volts Phase Amps Volts Phase HP RPM CFM FPM Temp.
Rise
(°F)
Horiz.
Throw
(Ft.)
Mtg.
Height
(Ft.)
Model Wt.
(Lbs.)
2
2
2
2
120
208
240
277
1
1
1
1
16.7
9.6
8.3
7.2
115
208
240
277
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
405
405
405
405
430
430
430
430
21
21
21
21
12
12
12
12
8
8
8
8
HDH-A-200/120
HDH-A-200/208
HDH-A-200/240
HDH-A-200/277
45
45
45
45
3
3
3
3
120
208
240
277
1
1
1
1
25.0
14.4
12.5
10.8
115
208
240
277
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
405
405
405
405
430
430
430
430
31
31
31
31
12
12
12
12
8
8
8
8
HDH-A-300/120
HDH-A-300/208
HDH-A-300/240
HDH-A-300/277
45
45
45
45
5
5
5
5
208
240
277
480
1
1
1
1
24.0
20.8
18.1
10.4
208
240
277
480
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
405
405
405
405
430
430
430
430
40
40
40
40
12
12
12
12
8
8
8
8
HDH-A-500/208
HDH-A-500/240
HDH-A-500/277
HDH-A-500/480
50
50
50
50
5
5
5
5
208
240
480
575
3
3
3
3
13.9
12.0
6.0
5.0
208
240
480
115
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
405
405
405
405
430
430
430
430
40
40
40
40
12
12
12
12
8
8
8
8
HDH-A-500/208/3P
HDH-A-500/240/3P
HDH-A-500/480/3P
HDH-A-500/575/3P
50
50
50
50
7.5
7.5
7.5
7.5
208
240
277
480
1
1
1
1
36.1
31.3
27.1
15.6
208
240
277
480
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
590
590
590
590
640
640
640
640
37
37
37
37
13
13
13
13
8
8
8
8
HDH-A-750/208
HDH-A-750/240
HDH-A-750/277
HDH-A-750/480
50
50
50
50
7.5
7.5
7.5
7.5
208
240
480
575
3
3
3
3
20.8
18.1
9.0
7.5
208
240
480
115
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
590
590
590
590
640
640
640
640
37
37
37
37
13
13
13
13
8
8
8
8
HDH-A-750/208/3P
HDH-A-750/240/3P
HDH-A-750/480/3P
HDH-A-750/575/3P
50
50
50
50
10
10
10
240
277
480
1
1
1
41.7
36.1
20.8
240
277
480
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,180
1,180
1,180
800
800
800
28
28
28
40
40
40
9
9
9
HDH-A-1000/240
HDH-A-1000/277
HDH-A-1000/480
60
60
60
10
10
10
10
208
240
480
575
3
3
3
3
27.8
24.1
12.0
10.1
208
240
480
115
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
1,180
1,180
1,180
1,180
800
800
800
800
28
28
28
28
40
40
40
40
9
9
9
9
HDH-A-1000/208/3P
HDH-A-1000/240/3P
HDH-A-1000/480/3P
HDH-A-1000/575/3P
60
60
60
60
12.5
12.5
277
480
1
1
45.1
26.0
277
480
1
1
1/15
1/15
1,050
1,050
1,180
1,180
800
800
36
36
40
40
9
9
HDH-A-1250/277
HDH-A-1250/480
60
60
12.5
12.5
12.5
12.5
208
240
480
575
3
3
3
3
34.7
30.1
15.1
12.6
208
240
480
115
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
1,180
1,180
1,180
1,180
800
800
800
800
36
36
36
36
40
40
40
40
9
9
9
9
HDH-A-1250/208/3P
HDH-A-1250/240/3P
HDH-A-1250/480/3P
HDH-A-1250/575/3P
60
60
60
60
15
15
15
15
15
480
208
240
480
575
1
3
3
3
3
31.3
41.7
36.1
18.1
15.1
480
208
240
480
115
1
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
900
900
900
900
900
32
32
32
32
32
45
45
45
45
45
10
10
10
10
10
HDH-A-1500/480
HDH-A-1500/208/3P
HDH-A-1500/240/3P
HDH-A-1500/480/3P
HDH-A-1500/575/3P
60
60
60
60
60
19.5
20
20
20
240
480
480
575
3
1
3
3
47.0
41.7
24.1
20.1
240
480
480
115
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
1,330
1,330
1,330
1,330
900
900
900
900
42
42
42
42
45
45
45
45
11
11
11
11
HDH-A-2000/240/3P
HDH-A-2000/480
HDH-A-2000/480/3P
HDH-A-2000/575/3P
60
60
60
60
25
25
480
575
3
3
30.1
25.1
480
575
3
3
1/3
1/3
1,550
1,550
1,800
1,800
740
740
42
42
48
48
12
12
HDH-A-2500/480/3P
HDH-A-2500/575/3P
80
80
30
30
480
575
3
3
36.1
30.2
480
575
3
3
1/3
1/3
1,550
1,550
1,800
1,800
740
740
50
50
48
48
13
13
HDH-A-3000/480/3P
HDH-A-3000/575/3P
80
80
35
35
480
575
3
3
42.1
35.2
480
575
3
3
1/3
1/3
1,550
1,550
1,800
1,800
740
740
57
57
48
48
14
14
HDH-A-3500/480/3P
HDH-A-3500/575/3P
80
80
39
39
480
575
3
3
47.0
39.2
480
575
3
3
1/3
1/3
1,550
1,550
1,800
1,800
740
740
65
65
48
48
15
15
HDH-A-4000/480/3P
HDH-A-4000/575/3P
80
80
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
HDH-A-200/120
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 2 kW, 120 V, 1 phase
HDH-A-300/208
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 3 kW, 208 V, 1 phase
HDH-A-500/480/3P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 5 kW, 480 V, 3 phase
HDH-A-750/575/3P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heater, 7.5 kW, 575 V, 3 phase
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Wattage Seleziona da:
200 per 2 kW
300 per 3 kW
500 per 5 kW
750 per 7.5 kW
1000 per 10 kW
1250 per 12.5 kW
1500 per 15 kW
2000 per 20 kW
2500 per 25 kW
3000 per 30 kW
3500 per 35 kW
4000 per 39 kW

(2) Voltage Seleziona da:
120 per 120 V
208 per 208 V
240 per 240 V
277 per 277 V
480 per 480 V
575 per 575 V

(3) Power Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto)
/3P per 3 phase power
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.