Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Clean Water 3-Phase Immersion Heater, 2 Inch NPT Fitting

EMT-3

Clean Water 3-Phase Immersion Heater, 2 Inch NPT Fitting | EMT-3

Clean Water 3-Phase Immersion Heater, 2 Inch NPT Fitting

585,39 EMT-303/240

  • 2" NPT Brass Screw Plug
  • Copper Sheath Elements
  • High Watt Density (61 - 67 W/In2)
  • 3 - 12 kW
  • Without Thermostat
  • 240 and 480 Volt, Three Phase
  • General Purpose or Moisture Resistant/ Explosion Resistant Terminal Enclosure

Descrizione



E1 General Purpose1 E2 Moisture Resistant/
Explosion Resistant
2
kW Volts Phase W/In2 No. Elem. DIM B (In.)
Model No. Wt.(Lb.) Model No. Wt.(Lb.)
EMT-303/240
EMT-303/480
5
5
EMT-303E2/240
EMT-303E2/480
8
8
3
3
240
480
3
3
67
67
3
3
7
7
EMT-306/240
EMT-306/480
6
6
EMT-306E2/240
EMT-306E2/480
9
9
6
6
240
480
3
3
67
67
3
3
12
12
EMT-309/240
EMT-309/480
7
7
EMT-309E2/240
EMT-309E2/480
10
10
9
9
240
480
3
3
65
65
3
3
17 1/2
17 1/2
EMT-312/240
EMT-312/480
8
8
EMT-312E2/240
EMT-312E2/480
11
11
12
12
240
480
3
3
61
61
3
3
24
24
1. Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed and CSA Certified.
2. Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
E1 General Purpose
EMT-303/240
585.39
Stock: 6 settimane
 
E1 GENERAL PURPOSE HEATER , 240 V, 3 kW
EMT-306/240
607.74
Stock: 5 settimane
 
E1 GENERAL PURPOSE HEATER , 240 V, 6 kW
EMT-306/480
607.74
Stock: 5 settimane
 
E1 GENERAL PURPOSE HEATER , 480 V, 6 kW
EMT-312/240
1,404.00
Stock: 1 settimana
 
E1 GENERAL PURPOSE HEATER , 240 V, 12 kW
E2 Moisture Resistant/Explosion Resistant
EMT-303E2/240
915.75
Stock: 1 settimana
 
E2 HEATER, 240 V, 3 kW
EMT-303E2/480
860.93
Stock: 6 settimane
 
E2 HEATER, 480 V, 3 kW
EMT-306E2/240
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
E2 HEATER, 240 V, 6 kW
EMT-306E2/480
995.04
Stock: 6 settimane
 
E2 HEATER, 480 V, 6 kW
EMT-309E2/240
1,240.00
Stock: 6 settimane
 
E2 HEATER, 240 V, 9 kW
EMT-309E2/480
1,240.00
Stock: 6 settimane
 
E2 HEATER, 480 V, 9 kW
EMT-312E2/240
1,477.00
Stock: 6 settimane
 
E2 HEATER, 240 V, 12 kW
EMT-312E2/480
1,477.00
Stock: 6 settimane
 
E2 HEATER, 480 V, 12 kW
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) EMT-306/480 480 V, 6 kW, 3-Phase General Purpose Heater, €607.74
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.