Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

DIN Rail RTD Signal Transmitter

DRST-RTD

DIN Mount RTD Pt100/Cu100 transmitter with 4-20MA output | DRST-RTD
Nuovo

DIN Mount RTD Pt100/Cu100 transmitter with 4-20MA output

68,00 DRST-RTD-Pt100-MA

1 anno di garanzia CE
  • Support Pt100, Cu100 RTD Inputs
  • Galvanically Isolated Design
  • Plug and Play & Easy to Use
  • DIN Rail Mounted for Industrial Applications
Condizionatori di segnale - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

DRST-RTD Series DIN Rail temperature transmitter converts the RTD signals to 4 ~ 20MA DC current signals by isolation. The input, output, and power supply are galvanically isolated from each other. We currently offer the Pt100 and Cu100 as the input types with more option coming soon. Simple to use and cost effective.

Specifications

Supply Voltage: 18 ~ 60V DC (Recommended voltage: 24 V DC)
Input: Type Pt100, Cu100 RTD
Output: DC Current 4 ~ 20MA
Accuracy: ± 0.1 Deg_C
Line resistance: = 20 O per line
Response Time: 0.5 Sec
Isolation: Galvanically Isolated
Dielectric strength: 1500 V AC ( Input /Output/Power supply)
Insulation resistance: 100 MO ( Input /Output/Power supply)

Ambient conditions:
Operation temperature:-20 Deg_C ~ +60 Deg_C
Relative humidity:10% RH ~ 90% RH(40 Deg_C)
Atmosphere pressure:80 kPa ~ 106 kPa
Storage temperature:-40 Deg_C ~ +80 Deg_C

Enclosure Material: Plastic & IP20
Dimension: 12.8 mm (W) × 110 mm (H) × 117 mm (D)
Power dissipation: 0.8 W (24 V DC, single output)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
DRST-RTD-Pt100-MA
68,00
Stock: 1 settimana
 
DIN Rail RTD Signal Transmitter Pt100 Type 4-20MA DC Current Output
Quick Ship
DRST-RTD-Cu100-MA
68,00
Stock: 1 settimana
 
DIN Rail RTD Signal Transmitter Cu100 Type 4-20MA DC Current Output
Tutti gli importi indicati in EUR