Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Over-the-Side Immersion Heaters for Deep Tank Heating

BLCS Series

Over-the-Side Immersion Heaters for Deep Tank Heating | BLCS Series

Over-the-Side Immersion Heaters for Deep Tank Heating

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 7.5 to 24 kW
  • 240 & 40V, 1 or 3 Phase Models Available
Riscaldatori ad immersione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

APPLICATIONS
  • Underground Tanks
  • Railroad Tank Cars
  • Oil
  • Asphalt
  • High Viscosity Fluids

FEATURES
  • Integral Thermostat: 50-250°F, inside weather resistant steel terminal box.
  • 4 to 12 Circular Blades (on BLCK-MH Series)permit entry into tanks with 16½" diameter opening. Split riser adapts to mahole covers.
  • 4 to 12 Circular Blades (on BLCS Series) require manhole access that accepts 34" blade length. One-piece riser.
  • 1¼ inch steel pipe riser
  • 12 ft. standard length
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
BLCS-1030/240/3P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Over the side Immersion Heating
BLCK-MH1236/240/3P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Over the side Immersion Heating
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.