Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Tubular Heaters with Flat Cross-Sections

ATS and ATU Series

Tubular Heaters | ATS and ATU Series

Tubular Heaters

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • INCOLOY Sheath
  • 575 - 1350 Watts
  • 120 and 240 Volt
  • 26 - 38 W/In2
  • 1600°F (870°C) Maximum Sheath Temperature
  • Straight Elements (type ATS)
  • U-Shape Elements (type ATU)
Riscaldatori tubolari - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

FEATURES
Flat-Pressed after triangulation to increase contact surface, improve heat conductivity.
Series Wiring: Two or more elements of equal wattage may be connected in series on line voltages up to 480 volts. For application details see Tubular Heater Overview section.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
ATU-1057/240V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Incoloy Sheath, 240Vac, 575 Watts, U-Shape
ATU-1267/240V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tubular Heater, 240 Vac, 675 Watts, 3/8" diameter
ATS-2610/120V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tubular Heater,3/8" diameter, 600 Watts, 120 VAC

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Element Shape Seleziona da:
ATS- per Straight
ATU- per U Shaped

(2) Sheath A Dimension Seleziona da:
10 per 10 1/2 inches 27 cm
12 per 12 7/8 inches 33 cm
13 per 13 inches 33 cm
16 per 16 1/2 inches 42 cm
21 per 21 1/8 inches 54 cm
26 per 26 1/8 inches 66 cm
33 per 33 1/2 inches 85 cm
43 per 42 7/8 inches 110 cm

(3) Wattage Seleziona da:
57 per 575 Watts
67 per 675 Watts
60 per 600 Watts
90 per 900 Watts
10 per 1000 Watts
12 per 1200 Watts
13 per 1350 Watts

(4) Voltage Seleziona da:
/120V per 120 Vac
/240V per 240 Vac
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.