Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Monitoraggio della qualità dell'aria | Cose che dovreste sapere su questo

Monitoraggio della qualità dell'aria L'aria che respiriamo ogni giorno contiene elementi vitali come ossigeno, azoto e anidride carbonica e sostanze chimiche dannose come formaldeide e monossido di carbonio. Le caratteristiche dell'aria di un determinato luogo, come temperatura, umidità, pressione barometrica, determinano il benessere delle persone che vi lavorano. Adesso, iniziamo con quell’aria e aggiungiamo le sostanze chimiche impiegate nei processi produttivi e poi concentriamo il tutto in uno spazio limitato come una fabbrica. L’aria risultante può diventare sgradevole e tossica piuttosto velocemente, a meno che non venga gestita adeguatamente.

Gli effetti sulla salute dell'ingestione di sostanze chimiche comprendono:
1. Irritazione – membrane mucose (occhi, naso, gola)
2. Difficoltà respiratorie – tosse, affanno, costrizione toracica
3. Aggravamento di problemi di salute preesistenti
4. Aumento del rischio di malattie cardiache, cancro e malattie dei reni e del fegato

Una persona in salute, sul posto di lavoro, può tollerare bassi livelli di monossido di carbonio e formaldeide, per esempio. Ma, possono portare a casa queste sostanze chimiche, attaccate ai loro vestiti, esponendo bambini e neonati. I livelli di tossicità cambiano in base alla massa della persona esposta alla tossina. Anche se gli adulti tollerano la massa respirata, non si può dire lo stesso dei loro figli. Inoltre la formaldeide, essendo più densa dell'aria normale, tende ad abbassarsi al livello di respirazione di un bambino. Ad esempio, il rilascio di formaldeide dal suolo è un problema di salute e sicurezza, specialmente per i bambini.

Acquisizione dati, automazione, riscaldamento elettrico e prodotti a design personalizzato possono essere necessari per implementare un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria che garantisce la sicurezza della vostra fabbrica. Il primo passo è quello di valutare il rischio del vostro ambiente.

Risk Management dell’aria della fabbrica
Un corretto sondaggio di risk management inizia con la definizione della situazione attuale. Per la gestione del rischio dell’aria fabbrica, una valutazione di risk management inizia con il monitoraggio dell’aria e definendo la situazione attuale. L'aria deve essere testata per soddisfare l’OSHA, gli studi di salute per la compensazione dei lavoratori, i monitoraggi della per il HVAC, nonché i problemi di sicurezza per condizioni estreme.

Il primo passo è il monitoraggio. I dati sono raccolti, analizzati e interpretati. I problemi sono rilevati e le soluzioni implementate. Il passo finale è quello di monitorare in modo continuativo.

OCCUPATIONAL SAFETY and HEALTH ADMINISTRATION (OSHA) - sicurezza e salute sul lavoro
La missione dell'OSHA comincia dalle condizioni di lavoro all'interno. Vi invitiamo a fare vostra questa missione e a utilizzare gli strumenti di formazione disponibili al pubblico sul sito dell'OSHA. Uno dei servizi offerti più utili è la disponibilità di materiale in lingua spagnola, specialmente riguardo i dati tecnici relativi, ad esempio, ai dispositivi di protezione personale e alla necessità di indossarli. Assicuratevi che tutti comprendano il sistema, dalla preparazione alla decontaminazione.

CARTA BIANCA
Scarica la carta bianca completa riguardo a
Monitoraggio della qualità dell'aria
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.