Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Turbine


Questi prodotti rappresentano il modo più comune per misurare il flusso elettronico, ed offrono un ampio campo di applicazioni e di misura di flusso, con una facile manutenzione, alta resistenza e versatilità.

Serie FTB790
Serie FTB790
Flussimetri a turbina con display digitale.
ACQUISTARE ORA »
Serie FTB-401A
Serie FTB-401A
Flussimetri sanitari a turbina, etichetta 3-A per la misurazione liquida di processo.
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

FTB-200 Series
FTB-200 Series
Economical Ball Bearing Turbine Flowmeters With 37° Flare Fittings
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.