Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sensori di temperatura e strumenti


Assemblati e componenti termocoppia al platino / rodio (tipi R, S e B) e Tungsteno / Renio (Tipi di G, C e D), per l'impiego fino a 2315 °C.


Termocoppie industriali con isolamento minerale,
con testa di protezione e connessione di processo.

ACQUISTARE ORA »
Serie TJ
Serie TJ
Robuste sonde a costruzione MI, con giunto di transizione sigillato e filo conduttore in PFA. Diametri da 1,5 a 6 mm
ACQUISTARE ORA »
CL3001
CL3001
Calibratore da laboratorio.
ACQUISTARE ORA »
OMEGASCOPE®  Serie OS523E/OS524E
OMEGASCOPE® Serie OS523E/OS524E
Termometro all'infrarosso portatile ad elevate prestazioni per le alte temperature.
ACQUISTARE ORA »
OS150-2USB Series
OS150-2USB Series
Sensore di temperatura a infrarossi configurabile da PC
ACQUISTARE ORA »
Nuovo
OS210-150-300-800
OS210-150-300-800
Sensore/Trasmettitore di Temperatura Compatto Senza Contatto
ACQUISTARE ORA »
Serie 5LSC, 5SRTC e 5SC.
Serie 5LSC, 5SRTC e 5SC.
Termocoppie isolate pronte all'uso.
ACQUISTARE ORA »
Serie 5TC
Serie 5TC
Termocoppie a filo isolato con terminazioni scoperte.
ACQUISTARE ORA »
Serie CNi8C
Serie CNi8C
Regolatori / Dispositivi di controllo ultra-compatti PID di temperatura, processo e deformazione ⅛ DIN.
ACQUISTARE ORA »
Serie CNi8D
Serie CNi8D
Regolatori / Dispositivi di controllo PID di temperatura/di processo e di deformazione a doppio display e ⅛ DIN.
ACQUISTARE ORA »
Serie DP25B
Serie DP25B
Misuratore da pannello di termocoppia con display grande a 3 colori.
ACQUISTARE ORA »
Serie PR-11
Serie PR-11
Sonde RTD con terminazione a cilindretto sigillato.
ACQUISTARE ORA »
Serie PR-22
Serie PR-22
Sonde RTD con connettori M12 saldati
Dimensioni standard e metriche

ACQUISTARE ORA »
serie PRS-TW-M12 di sensori RTD igienici
serie PRS-TW-M12 di sensori RTD igienici
Sensore Pt100 rimovibile e pozzetto termico RTD igienici, con connettore M12 per l'uso in processi puliti (CIP Clean-In-Place).
ACQUISTARE ORA »
Serie SA1 in confezione da 5 pezzi
Serie SA1 in confezione da 5 pezzi
Termocoppie a risposta rapida con supporto autoadesivo.
ACQUISTARE ORA »
Serie TH-10-44000
Serie TH-10-44000
Sonde a termistore per usi generici.
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

FFB50
FFB50
Industrial Cleaning/Fluidized Baths
ACQUISTARE ORA »
OS210-C4 Series
OS210-C4 Series
Fixed Infrared Temperature Sensor With RS485 MODBUS® RTU Interface and a broad selection of Field of Views
ACQUISTARE ORA »
OS212 Series
OS212 Series
Fixed Infrared Non-Contact Temperature Sensor with adjustable emissivity and optional display
ACQUISTARE ORA »
OS150A-2USB
OS150A-2USB
Infrared Temperature Sensors
ACQUISTARE ORA »
TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
Armor Cable or Stainless Steel Overbraid Lead Heavy DutyTransition Joint Thermocouple Probes with Mini Male Connector
ACQUISTARE ORA »
MPS11 Series
MPS11 Series
Analog Melting Point Apparatus
ACQUISTARE ORA »
OSXL207
OSXL207
Non-Contact Infrared Thermometer
ACQUISTARE ORA »
(**)IN and (**)SS
(**)IN and (**)SS
Quick Disconnect with Removable Standard Size Connectors - All types of Thermocouples
ACQUISTARE ORA »
CO SERIES
CO SERIES
Cement-On Surface Thermocouples
ACQUISTARE ORA »
DP41
DP41
1/8 DIN High Performance Temperature, Process and Strain Meter
ACQUISTARE ORA »
FFB-8 Series
FFB-8 Series
Temperature Calibrator - Precision Fluidized Bath for Probes
ACQUISTARE ORA »
M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
ACQUISTARE ORA »
MQSS Series
MQSS Series
Quick Disconnect Thermocouples | Miniature Connectors
ACQUISTARE ORA »
OS101 Series
OS101 Series
Miniature Low Cost Non-contact IR Temperature Sensor Transmitter
ACQUISTARE ORA »
OS136 Series
OS136 Series
19mm (3/4") Diameter Miniature Low Cost Non-Contact Infrared Temperature Transmitter -Discontinued


ACQUISTARE ORA »
OS540 Series
OS540 Series
-60°C to 500°C Infrared Thermometer with Long Battery Life
ACQUISTARE ORA »
OS550 Series - See the NEW OS550A Series
OS550 Series - See the NEW OS550A Series
Industrial Non-contact Infrared Thermometer / Transmitter with Local Display and Analog Output
ACQUISTARE ORA »
PR-20 Series
PR-20 Series
2" Length RTD Probe for Applications with Space Restrictions
ACQUISTARE ORA »
PRS-CB Series
PRS-CB Series
Sanitary RTD Sensors with Integral Cables for use in CIP Clean-In-Place Applications
ACQUISTARE ORA »
PRS-M12 Series
PRS-M12 Series
3-A Approved Sanitary RTD Sensor with M12 Connector for use in Sanitary or Hygienic Clean-In-Place (CIP) Applications
ACQUISTARE ORA »
PRS-TW-NB9W Series
PRS-TW-NB9W Series
Sanitary RTD Sensor with Thermowell/ Removable Sensor/ Connection Head For Use in Clean-In-Place (CIP) Processes
ACQUISTARE ORA »
PRTF-17 Series
PRTF-17 Series
Platinum RTD Probes with 100 Ohm Thin Film RTD Element and 3 Prong Miniature Connector
ACQUISTARE ORA »
RDXL-SD Series
RDXL-SD Series
Portable Thermometer/Data Loggers with SD Card and Thermocouple Input
ACQUISTARE ORA »
RH520 Series
RH520 Series
Paperless Humidity/Temperature Chart Recorder
ACQUISTARE ORA »
RTD-800 Series
RTD-800 Series
Precision RTD Probes Specialized for Laboratory Applications
ACQUISTARE ORA »
TC-K-1/4NPT-G-72-DUAL
TC-K-1/4NPT-G-72-DUAL
Dual Thermocouple or RTD Pipe Plug Probe with NPT Fitting
ACQUISTARE ORA »
WT SERIES
WT SERIES
Bolt-On Washer Thermocouple Assemblies
ACQUISTARE ORA »
XCIB SERIES
XCIB SERIES
High Temperature and Abrasion Resistant Thermocouples
ACQUISTARE ORA »
XTA, XMO, XPA, XIN Series
XTA, XMO, XPA, XIN Series
Very High Temperature Exotic Thermocouple Probes
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.