Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Temperatura


Tutto il necessario per la misura ed il controllo nelle applicazione di temperatura.

Serie HSTH-44000
Serie HSTH-44000
Sensori a termistore ermetici flessibili con guaina in PFA, per uso in ambienti umidi e corrosivi.
ACQUISTARE ORA »
BARE, SH, DH and OV Series
BARE, SH, DH and OV Series
Ceramic Beaded and Bare Wire Thermocouple Elements for Head and Well Assemblies
ACQUISTARE ORA »
HHM8229<br>
HHM8229

Multimetri digitali 5-in-1 con scala automatica.
ACQUISTARE ORA »
OS150-2USB Series
OS150-2USB Series
Sensore di temperatura a infrarossi configurabile da PC
ACQUISTARE ORA »
Nuovo
Serie 5TC
Serie 5TC
Termocoppie a filo isolato con terminazioni scoperte.
ACQUISTARE ORA »
serie HSTC
serie HSTC
Termocoppia ermeticamente sigillata.
ACQUISTARE ORA »
Serie OS151-USB
Serie OS151-USB
Trasmettitore di Temperatura Compatto a Infrarossi Senza Contatto
ACQUISTARE ORA »
Serie PR-11
Serie PR-11
Sonde RTD con terminazione a cilindretto sigillato.
ACQUISTARE ORA »
Serie SA1 in confezione da 5 pezzi
Serie SA1 in confezione da 5 pezzi
Termocoppie a risposta rapida con supporto autoadesivo.
ACQUISTARE ORA »
Serie TH-10-44000
Serie TH-10-44000
Sonde a termistore per usi generici.
ACQUISTARE ORA »
Serie TJ
Serie TJ
Robuste sonde a costruzione MI, con giunto di transizione sigillato e filo conduttore in PFA. Diametri da 1,5 a 6 mm
ACQUISTARE ORA »
TCCTL Series
TCCTL Series
Field Adjustable Length Thermocouple Probe
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
Armor Cable or Stainless Steel Overbraid Lead Heavy DutyTransition Joint Thermocouple Probes with Mini Male Connector
ACQUISTARE ORA »
(*)MTSS  Series in Fine Diameter
(*)MTSS Series in Fine Diameter
Fine Diameter Thermocouple (0.01 in. - 0.04 in.) Transition Junction TC Probes with Lead Wire
ACQUISTARE ORA »
(*)SS Series PFA Coated
(*)SS Series PFA Coated
PFA Coated Thermocouple Probes with Standard Connectors
ACQUISTARE ORA »
(*)TSS Series
(*)TSS Series
Thermocouple Probe - Molded Transition Joint Probes with PFA Insulated Lead Wire
ACQUISTARE ORA »
(**)IN and (**)SS
(**)IN and (**)SS
Quick Disconnect with Removable Standard Size Connectors - All types of Thermocouples
ACQUISTARE ORA »
304-(*) -MM and INC-(*)-MM Series
304-(*) -MM and INC-(*)-MM Series
OMEGACLAD™ Metal Sheath Mineral Insulated (MI) Thermocouple Wire with MgO
ACQUISTARE ORA »
304-(*) and INC-(*) Series
304-(*) and INC-(*) Series
OMEGACLAD™ MgO Mineral Insulated MI Cable, Metal Sheath Thermocouple Wire
ACQUISTARE ORA »
5 Pack RTD Elements
5 Pack RTD Elements
OMEGA™ Thin Film DIN Class B Elements
ACQUISTARE ORA »
5LRTC, and 5SRTC Series
5LRTC, and 5SRTC Series
Ready-Made Insulated Thermocouples with Kapton®, PFA, Glass Braid Insulation and Molded Connectors
ACQUISTARE ORA »
BRLK and SSLK
BRLK and SSLK
OMEGALOK™ Compression Fittings
ACQUISTARE ORA »
DP8891
DP8891
Waterproof Digital Thermometer with Probe
ACQUISTARE ORA »
H(*)QIN and H(*)QSS Series
H(*)QIN and H(*)QSS Series
Quick Disconnect Thermocouples with High Temperature Standard Size Molded Connector - Model Numbers HJQIN, HKQIN, HTQIN, HEQIN, HJQSS, HKQSS, HTQSS, HEQSS
ACQUISTARE ORA »
M12M Series
M12M Series
Thermocouple Probes with Molded M12 Connectors
ACQUISTARE ORA »
M8M Series
M8M Series
Thermocouple Probes with M8 Molded Connectors
ACQUISTARE ORA »
NB-SS Series, NB-IN Series
NB-SS Series, NB-IN Series
Thermocouple Probes with Industrial Protection Heads
ACQUISTARE ORA »
OS101E Series
OS101E Series
Infrared Temperature Sensor/Transmitters
ACQUISTARE ORA »
OS136 Series
OS136 Series
19mm (3/4") Diameter Miniature Low Cost Non-Contact Infrared Temperature Transmitter -Discontinued


ACQUISTARE ORA »
OS523E and OS524E Series
OS523E and OS524E Series
High-Temperature Handheld Infrared Thermometer
with Optional Sighting Scope and Distance Measurement

ACQUISTARE ORA »
OSXL-101
OSXL-101
Fixed Mount Thermal Imager
ACQUISTARE ORA »
P-M and P-L Series
P-M and P-L Series
Ultra Precise RTD Sensors for Industrial Applications
ACQUISTARE ORA »
RTD-(*)-F3102
RTD-(*)-F3102
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire and 2, 3 or 4 Wire Lead Configurations
ACQUISTARE ORA »
RTD-(*)-F3105
RTD-(*)-F3105
RTD Elements with Wire Lead Welded to RTD Element Sensor Probe
ACQUISTARE ORA »
RTD-2  (Class B) 5-Pack Series
RTD-2 (Class B) 5-Pack Series
RTD PT100 Sensor Probe with Lead Wires (5-Pack)
ACQUISTARE ORA »
RTD-850
RTD-850
RTD Sensor with Miniature Threaded Housing
ACQUISTARE ORA »
SA1-RTD Series
SA1-RTD Series
SA1-RTD Surface-Mount RTD Temperature sensor | Quick Shipment
ACQUISTARE ORA »
SA1-RTD-B Series
SA1-RTD-B Series
3-Pack Surface-Mount fast response RTD sensor
ACQUISTARE ORA »
SA1XL Series 5-Pack
SA1XL Series 5-Pack
Surface Thermocouple High or Low Temperatures! Self-Adhesive or Cement-On! Super Fast Response All the Time!
ACQUISTARE ORA »
SPPL, SP13RH, SP10RH, SP6RH, SP30RH
SPPL, SP13RH, SP10RH, SP6RH, SP30RH
Uninsulated, Fine Gage, Platinum-Rhodium Thermocouple Wire, Single Leg and Matched Pairs
ACQUISTARE ORA »
TH-44000 Series
TH-44000 Series
Fast Response Thermistor Sensors
ACQUISTARE ORA »
TJ36 Series - Fine Diameters
TJ36 Series - Fine Diameters
Fine Diameter (0.01 in. - 0.04 in.) Rugged Thermocouple Transition Joint Probes
ACQUISTARE ORA »
TJ36-BX Series
TJ36-BX Series
Rugged Transition Joint Probe Rigid BX Armor Cable over Lead Wire with Std Size Male Connector
ACQUISTARE ORA »
TJ36-CC Series
TJ36-CC Series
Rugged High Temp Transition Joint Thermocouple Probe - Braided Fiberglass-Insulated Lead Wire
ACQUISTARE ORA »
TJ36-SB Series
TJ36-SB Series
Rugged Thermocouple Transition Joint Probe with Stainless Steel Braid over PFA Lead Wire and Miniature Male Connector/Cable Clamp
ACQUISTARE ORA »
TJ36-XCIB Series
TJ36-XCIB Series
High Temperature Lead Wire (Inconel® 600 Braid over Nextel® Ceramic-Insulation) Rugged Thermocouple Transition Joint Probe
ACQUISTARE ORA »
TJ36-XSIB Series
TJ36-XSIB Series
High Temperature Lead Wire (Inconel® 600 Braid over Silica Ceramic Insulation) Rugged Transition Joint Thermocouple Probes
ACQUISTARE ORA »
TL-10
TL-10
Non-Reversible Temperature Labels, 10 Temperature Ranges
ACQUISTARE ORA »
TL-C Series
TL-C Series
Non-Reversible Labels, Four Dot
ACQUISTARE ORA »
TL-S Series
TL-S Series
Non-Reversible Labels, Single Dot
ACQUISTARE ORA »
TSDC-9000-16 Series
TSDC-9000-16 Series
Irreversible Temperature Recording Strips
ACQUISTARE ORA »
VIP Series
VIP Series
Veterinary Implantation Probes for Thermocouples, RTDs, and Thermistors
ACQUISTARE ORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.