Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Registratori ibridi


Registrazione su carta e su supporti digitali contemporaneamente per una facile ed immediata lettura ed archiviazione.

RDXL8
RDXL8
Termometro portatile a 8 canali con registrazione di temperatura su scheda SD.
ACQUISTARE ORA »
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

DR231 and DR241 Series
DR231 and DR241 Series
Input Hybrid Recorders, 10, 20, or 30 Input, T/C, RTD, Voltage Inputs - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
RD100B and RD1800B Series
RD100B and RD1800B Series
100 and 180 mm Programmable Chart Recorders
ACQUISTARE ORA »
RD5100 Series
RD5100 Series
Hybrid Chart Recorder, 250 mm (10")
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.