Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Registratori circolari


Ideale per i processi batch in cui è noto un tempo di processo impostato. I registratori grafici circolari sono normalmente progettati per ruotare in periodi di tempo standard, ad esempio 1 ora, 24 ore, 7 giorni, ecc. anche se molti di essi sono abbastanza flessibili per essere configurati con periodi di tempo non standard.

Serie CTH89
Serie CTH89
Registratore di umidità, temperatura e punto di rugiada, a grafico circolare con diametro 150mm
ACQUISTARE ORA »
Serie CT5100
Serie CT5100
Registratori grafici circolari ad 1 o 2 canali.
ACQUISTARE ORA »
Serie CT7000
Serie CT7000
Registratori grafici circolari.
ACQUISTARE ORA »
Serie CT87
Serie CT87
Registratore grafico circolare di temperature con ingresso a termocoppia di tipo J.
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

CT7310, CT7311, CT7312
CT7310, CT7311, CT7312
Economical 2-Pen Circular Process Recorder
ACQUISTARE ORA »
CT8100 Series
CT8100 Series
1 or 2 Channel, 12" (305mm) Circular Chart Recorder with Programmable Inputs
ACQUISTARE ORA »
CT89 Series
CT89 Series
Temperature Chart Recorder, Circular Pen Style
ACQUISTARE ORA »
CT9000 Series
CT9000 Series
Circular Chart Recorders, Microprocesser-Based
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.