Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misuratori di isolamento e micromisuratori


Misurazione portatile compresa tra 20-2000 Mohms.

CL3001
CL3001
Calibratore da laboratorio.
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

HHM65
HHM65
Stick Type Portable Megohmmeter, Simple One Hand Operation
ACQUISTARE ORA »
HOS-MS420
HOS-MS420
Digital Oscilloscope 20 MHz 2-Channel
ACQUISTARE ORA »
HOS-MS6200 Series
HOS-MS6200 Series
Digital Oscilloscope 60 to 200 MHz 2-Channel
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.