Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La Serie della famiglia dei regolatori / dispositivi di controllo auto sintonizzanti


Scegli i tuoi misuratori/ regolatori / dispositivi di controllo in base alla varie famiglie di appartenenza identificate da una gamma complessiva di funzioni con un look specifico e funzionamento specifico.

Serie CN32Pt, CN16Pt e CN8Pt
Serie CN32Pt, CN16Pt e CN8Pt
Regolatori di temperatura e processo
Prestazioni leader nel settore...e facilità d'uso

ACQUISTARE ORA »
Regolatori di Temperatura & Processo  Product Finder
Regolatori di Temperatura & Processo Product Finder
Product Finder per Regolatori di Temperatura e Processo - È il modo più semplice per scorrere la nostra selezione di regolatori per trovare il prodotto giusto per la sua applicazione
ACQUISTARE ORA »
Serie CN4000
Serie CN4000
Regolatore di temperatura/processo 1⁄16, ⅛, e ¼ DIN, con logica fuzzy.
ACQUISTARE ORA »
Serie CNi8
Serie CNi8
Regolatori / Dispositivi di controllo PID di deformazione, di processo e di temperatura a ⅛ DIN.
ACQUISTARE ORA »
Serie CNi8C
Serie CNi8C
Regolatori / Dispositivi di controllo ultra-compatti PID di temperatura, processo e deformazione ⅛ DIN.
ACQUISTARE ORA »
Serie CNi8C-EN
Serie CNi8C-EN
Regolatore a montaggio a parete per ingressi di temperatura, processo o ponte (cella di carico o deformazione).
ACQUISTARE ORA »
Serie CNi8D
Serie CNi8D
Regolatori / Dispositivi di controllo PID di temperatura/di processo e di deformazione a doppio display e ⅛ DIN.
ACQUISTARE ORA »
Serie DPiTH
Serie DPiTH
Regolatore di umidità e temperatura.
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

CND3-SERIES
CND3-SERIES
Temperature & Process PID Controller
ACQUISTARE ORA »
CN8-SW
CN8-SW
CN8-SW Free Software for CN8200, CN8240 and CN8260 Series Controllers
ACQUISTARE ORA »
CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series
CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series
1/32 & 1/16 DIN Temperature/Process Autotune Controllers
ACQUISTARE ORA »
CN96000 Series
CN96000 Series
1/16 DIN Temperature/Process Autotune Multi Ramp and Soak Controllers
ACQUISTARE ORA »
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors, DIN Size Controllers and Panel Meters
ACQUISTARE ORA »
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
Pre-Cut Front Panels for DIN Meters and Controllers for NEMA 4X Fiberglass Enclosures, Sizes 12x10 & 16x14"
ACQUISTARE ORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.