Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Cavo con Isolamento minerale OMEGACLAD™


La guaina Super Omegaclad ha un'ottima resistenza all'aria a temperature elevate ed è famosa per la sua resistenza al gas ad idrogeno ed alle alte temperature.

Serie 304-(*) -MM e INC-(*)-MM
Serie 304-(*) -MM e INC-(*)-MM
Cavo Per Termocoppia a Isolamento Minerale OMEGACLAD™
ACQUISTARE ORA »
BLMI Series
BLMI Series
Mineral Insulated Metal Sheath Thermocouple Probes with Bare Leads
ACQUISTARE ORA »
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

304-(*) -DUAL and INC-(*)-DUAL Series
304-(*) -DUAL and INC-(*)-DUAL Series
Dual Mineral Insulated Thermocouple Cable (MI Cable), Metal Sheath
ACQUISTARE ORA »
304-(*) and INC-(*) Series
304-(*) and INC-(*) Series
OMEGACLAD™ MgO Mineral Insulated MI Cable, Metal Sheath Thermocouple Wire
ACQUISTARE ORA »
PST Series
PST Series
Thermocouple Wire Stripper for OMEGACLAD™ Wire
ACQUISTARE ORA »
XL-[*]-MO
XL-[*]-MO
High Temperature, Low Drift, Mineral Insulated Thermocouple Cable
ACQUISTARE ORA »
316-RTD-4W-MO-250
316-RTD-4W-MO-250
RTD MI Cable OMEGACLAD™ RTD Mineral Insulated Cable, 2, 3, or 4 Conductor MIC with MgO
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.