Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Accessori


Gli allarmi consentono di svolgere altri compiti mentre lo strumento è attivo e non obbligano ad una periodico o costante controllo di lettura manuale.

Torrette luminose modulari OMSL.
Torrette luminose modulari OMSL.
Sirena e segnalazione luminosa modello Signal50. 50mm di diametro.
ACQUISTARE ORA »

Cavo per termocoppia tipo "N"con doppio isolamento piatto
ACQUISTARE ORA »

Resine epossidiche e paste termicamente conduttive.
ACQUISTARE ORA »

Cavo per termocoppia ritorto/schermato.
ACQUISTARE ORA »

Filo per le alte temperature con isolamento in Nextel® o fibra tessuta in silice.
ACQUISTARE ORA »
BARE, SH, DH and OV Series
BARE, SH, DH and OV Series
Ceramic Beaded and Bare Wire Thermocouple Elements for Head and Well Assemblies
ACQUISTARE ORA »
GG-TI, TG-TI, TT-TI, FF-TI, PR-TI Series
GG-TI, TG-TI, TT-TI, FF-TI, PR-TI Series
Cavo per termocoppia isolato in coppia piatta di tipo T.
ACQUISTARE ORA »
OMEGABOND ALTE TEMP.
OMEGABOND ALTE TEMP.
Cementi a indurimento chimico OMEGABOND™ per alte temperature.
ACQUISTARE ORA »
OMEGABOND® Serie di cementi per alte temperature
OMEGABOND® Serie di cementi per alte temperature
Cementi per alte temperature, Modelli, OB-300, OB-400, OB-500,
ACQUISTARE ORA »
Serie CDSA
Serie CDSA
Soluzioni di calibrazione per la conducibilità.
ACQUISTARE ORA »
Serie HTTG
Serie HTTG
Filo di collegamento per riscaldatore ad alta temperatura isolato in fibra di vetro e PFA.
ACQUISTARE ORA »
Serie NIC80 e NIC60
Serie NIC80 e NIC60
Filo di resistenza a spirale, in lega di nichel-cromo
ACQUISTARE ORA »
Serie PHA-4
Serie PHA-4
Soluzioni di calibrazione premiscelate ed acqua deionizzata per pH.
ACQUISTARE ORA »
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

NCRR Series
NCRR Series
Resistance Heating Ribbon Wire
ACQUISTARE ORA »
304-(*) -MM and INC-(*)-MM Series
304-(*) -MM and INC-(*)-MM Series
OMEGACLAD™ Metal Sheath Mineral Insulated (MI) Thermocouple Wire with MgO
ACQUISTARE ORA »
304-(*) and INC-(*) Series
304-(*) and INC-(*) Series
OMEGACLAD™ MgO Mineral Insulated MI Cable, Metal Sheath Thermocouple Wire
ACQUISTARE ORA »
E Type Thermocouple Wire
E Type Thermocouple Wire
Thermocouple Wire - E Type, Duplex Insulated
ACQUISTARE ORA »
HTCM Series
HTCM Series
High Temperature Furnace Heater Cable
ACQUISTARE ORA »
HTGG-1NI Series
HTGG-1NI Series
Glass Insulated High Temperature Heater Hook-up Wire
ACQUISTARE ORA »
HTMG Series
HTMG Series
Ultra High Temperature Heater Wire
ACQUISTARE ORA »
KIT Series
KIT Series
Twelve Pack of Thermocouple Wire
ACQUISTARE ORA »
M22 Series Indoor / Outdoor Panel Alarms
M22 Series Indoor / Outdoor Panel Alarms
Signaling Alarms - Dual Tone, NEMA 4X IP65 for Harsh Environments
ACQUISTARE ORA »
NI60
NI60
Resistance Heating Wire, Nickel-Chromium Alloy
ACQUISTARE ORA »
OT-201-1/2, OT-201-2, OT-201-16, OT-201-32
OT-201-1/2, OT-201-2, OT-201-16, OT-201-32
OMEGATHERM™ High Temperature and High Thermally Conductive Paste
ACQUISTARE ORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.