NUMERO VERDE 800 906 907 | INTERNAZIONALE +39 022 333 1521
Home >> Pressione, strain e... >> Celle di carico , se... >> Celle di carico di t...

Celle di carico di tipo "S"


Image of Celle di carico di tipo

Serie LC105/LCM105<br>Serie LC115/LCM115<br> Serie LC105/LCM105
Serie LC115/LCM115

Celle di carico ad alta precisione in
alluminio, barra a "s", di base, modelli standard e metrici.

Visualizzare i dettagli »
 
IN-USBH IN-USBH
Condizionatore di segnale USB in linea calibrabile sul campo
Per i trasduttori mV, software gratuito incluso

Visualizzare i dettagli »
Serie LC101/LCM101 Serie LC101/LCM101
Celle di carico di tipo a S interamente in acciaio inox, ad elevata precisione ed economiche.
Modelli standard e metrici.

Visualizzare i dettagli »
 
Serie LCCD/LCMCD Serie LCCD/LCMCD
Celle di carico con grado di protezione ambientale, modelli standard e metrici.
Visualizzare i dettagli »
Serie LCCE Serie LCCE
Celle di carico tipo S a basso intervallo con protezione da sovraccarico fino al 500%
Visualizzare i dettagli »
    

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

<b></b>LCM101 and LCM111 Series LCM101 and LCM111 Series
Stainless Steel S Beam Load Cells, Metric, ±10 kgF to ±10,000 kgF
Visualizzare i dettagli »
 
DFG-RS3 DFG-RS3
Force or Torque Indicators with Remote Sensors
Visualizzare i dettagli »
LC105 and LC115 Series LC105 and LC115 Series
S Beam Load Cells
High Accuracy, Economical

Visualizzare i dettagli »
 
LCCA LCCA
High Accuracy S-Beam Load Cells
Visualizzare i dettagli »
LCR Series LCR Series
S-Beam Load Cells
High Accuracy
Rugged for Industrial Applications

Visualizzare i dettagli »
    



MMV | 6 | 009
PRESSURE-F05