NUMERO VERDE 800 906 907 | INTERNAZIONALE +39 022 333 1521
Home >> Pressione, strain e... >> Celle di carico , se... >> Celle di carico a co...

Celle di carico a compressione subminiaturizzate e miniaturizzate.


Image of Celle di carico a compressione subminiaturizzate e miniaturizzate.

Serie LCM304 Serie LCM304
Cella di carico a bottone per compressione, 0-200 a 0-50,000 Newtons
diametro 25 mm, acciaio inossidabile.

Visualizzare i dettagli »
 
Serie LCMKD Serie LCMKD
celle di carico miniaturizzate a bottone, da 0-10 a 0-5,000 Newtons
Visualizzare i dettagli »
IN-USBH IN-USBH
Condizionatore di segnale USB in linea calibrabile sul campo
Per i trasduttori mV, software gratuito incluso

Visualizzare i dettagli »
 
Serie LC302/LCM302 Serie LC302/LCM302
Cella di carico a compressione di diametro da 19 mm (0,75") in acciaio inox.
Visualizzare i dettagli »
Serie LC304/LCM304 Serie LC304/LCM304
Cella di carico a compressione in acciaio inox di diametro di 25,4 mm (1").
Visualizzare i dettagli »
 
Serie LC305/LC315<br>LCM305/LCM315<br> Serie LC305/LC315
LCM305/LCM315

Cella di carico mini a compressione in acciaio inox con fori posteriori di montaggio.
Visualizzare i dettagli »
Serie LC307/LCM307 Serie LC307/LCM307
Celle di carico miniaturizzate di compressione ad alta capacità.
Visualizzare i dettagli »
 
Serie LCGD/LCMGD Serie LCGD/LCMGD
Celle di carico miniaturizzate a compressione per usi industriali, modelli standard e metrici.
Visualizzare i dettagli »
Serie LCKD/LCMKD Serie LCKD/LCMKD
Cella di carico sub-mini a compressione per usi industriali, modelli standard e metrici.
Visualizzare i dettagli »
    

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

<b></b>LCM305 Series LCM305 Series
Button Style Compression Load Cell, 0-100 N to 0-50 kN
51mm Dia. SS

Visualizzare i dettagli »
 
<b></b>LCMGD Series LCMGD Series
Miniature Button Style Compression Load Cell, 0-100N to 0-200kN
Visualizzare i dettagli »
LCM302 Series LCM302 Series
Button Style Compression Load Cell, 0-100 to 0-5000 Newtons. 19mm Dia. SS
Visualizzare i dettagli »
 
LCM307 Series LCM307 Series
Top Hat Style Miniature High-Capacity Load Cell
Visualizzare i dettagli »
DFG-RS3 DFG-RS3
Force or Torque Indicators with Remote Sensors
Visualizzare i dettagli »
 
LC321 LC321
Miniature Compression Load Cell with Threaded Centre Hole
Visualizzare i dettagli »
LCGB Series LCGB Series
Miniature Compression Load Cell
Industrial Design with Through-Body Mounting Holes

Visualizzare i dettagli »
 
LCPB Series LCPB Series
Planar beam load cells
Visualizzare i dettagli »
LCPW Series LCPW Series
PLANAR BEAM LOAD CELL
Visualizzare i dettagli »
    



MMV | 6 | 009
PRESSURE-F03