NUMERO VERDE 800 906 907 | INTERNAZIONALE +39 022 333 1521
Home >> Prodotti per la Temp... >> Termocoppie >> Termocoppie per le a...

Termocoppie per le alte ed estreme temperature


Image of Termocoppie per le alte ed estreme temperature

Serie RAT Serie RAT
Sonde termocoppia di tipo speciale.
Visualizzare i dettagli »
 
Serie XCIB Serie XCIB
Termocoppie per le alte temperature con isolamento in fibra di silice e guaina protettiva intrecciata in Inconel®
Visualizzare i dettagli »
Serie XC Serie XC
Elementi flessibili per termocoppie con copertura in Nextel® per le alte temperature.
Visualizzare i dettagli »
 
Serie SICSS, SCASS, SNNIN, e SCPSS con Connettori SHX Serie SICSS, SCASS, SNNIN, e SCPSS con Connettori SHX
Termocoppie a facile disconnessione per alte temperature.
Visualizzare i dettagli »
Serie SLK/SLF Serie SLK/SLF
Raccordi a Molla per Sonde con Diametro da 1/4"
Visualizzare i dettagli »
 
Serie TJ36-XCIB Serie TJ36-XCIB
Robusta sonda con giunto di transizione con cavo rivestito in InconelĀ® 600 con isolamento ceramico per alte temperature, diametri da 1.59 a 6.35 mm
Visualizzare i dettagli »

Sonde con termocoppia Super OMEGACLADTM XL
Visualizzare i dettagli »
    

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

(*)SS Series NHX (*)SS Series NHX
1.5 to 6mm Diameter MI Construction Thermocouples with High Temperature Ceramic Standard Size Plug
Visualizzare i dettagli »
 
NB-CAXL and NB-NNXL NB-CAXL and NB-NNXL
High Stability, SuperOMEGACLAD™XL Thermocouple Probes- Industrial Head Probe Assemblies
Visualizzare i dettagli »
RAT-QD Series RAT-QD Series
High Temperature Platinum Thermocouple Assemblies with Ceramic Protection Tube and Connector
Visualizzare i dettagli »
 
RAT-TJ Series RAT-TJ Series
Transition Joint Platinum Thermocouple Assemblies and Ceramic Protection Tube
Visualizzare i dettagli »
KQXL and NQXL KQXL and NQXL
High Stability, SuperOMEGACLAD™XL Thermocouple Probes - Quick Disconnect Probes with Standard Size Plug
Visualizzare i dettagli »
 
TJ1-CAXL and TJ1-NNXL TJ1-CAXL and TJ1-NNXL
High Stability, SuperOMEGACLAD™XL Heavy Duty Transition Junction Probes
Visualizzare i dettagli »
KHXL and NHXL KHXL and NHXL
High Stability, SuperOMEGACLAD™XL Thermocouple Probes - Hand-held Probes
Visualizzare i dettagli »
    



MMV | 6 | 009
TEMPERATURE-A06