Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Flussimetri ad area variabile , rotametri ed interruttori

  Vedi tutto
Rotametri
Rotametri
Misurare la portata di liquidi e gas, i rotametri hanno una scala lineare, un campo di misura relativamente ampio e basse perdite di carico. Sono semplici da installare e mantenere. VEDI PRODOTTI »
      
Flussimetri ad area variabile
Flussimetri ad area variabile
Progettati per fornire un'indicazione accurata di portata di olio e acqua a basso costo, e di cui molti utilizzano un assemblato di tipo molla e pistone che consente loro di essere montati in qualsiasi posizione, conferendo immunità alle variazioni di viscosità. VEDI PRODOTTI »
Misuratori di portata a pistone
Misuratori di portata a pistone
Controllare la portata dell'aria per determinare le prestazioni ottimali, le impostazioni del regolatore / dispositivo di controllo di flusso, o le prestazioni del sistema pneumatico. Ideale per l'uso in sistemi pneumatici mobili o industriali, nonché come misura della forza dell'aria attraverso l'impiego in sistemi a strumentazione manuale. VEDI PRODOTTI »
      
Misuratori ad area variabile con allarme opzionale
Misuratori ad area variabile con allarme opzionale
Non occorre più restare seduti a guardare i misuratori di portata per l'utilizzo con applicazioni di aria e acqua, in quanto sono stati progetti con diverse funzioni integrate ed opzionali di registrazione e di allarme. VEDI PRODOTTI »
Misuratori ad area variabile con uscita analogica
Misuratori ad area variabile con uscita analogica
L'uscita analogica è integrata o opzionale per le connessioni ai dispositivi di controllo. VEDI PRODOTTI »
      
Flussimetri con uscita analogica
Flussimetri con uscita analogica
L'uscita analogica è integrata o opzionale per le connessioni ai dispositivi di controllo. VEDI PRODOTTI »
Interruttori di flusso termici
Interruttori di flusso termici
Nessuna parte in movimento, incontaminabili ed orientabili in qualsiasi configurazione di tubo per essere dei flussimetri affidabili e che non necessitino di manutenzione. VEDI PRODOTTI »
      
Interruttori di flusso meccanici
Interruttori di flusso meccanici
Prevenire danni alle apparecchiature con questi flussostati semplici ed economici. VEDI PRODOTTI »
Indicatori di portata con uscita opzionale ad impulsi.
Indicatori di portata con uscita opzionale ad impulsi.
Gli indicatori visivi di flusso sono un modo semplice e veloce per monitorare la tua attività di flusso. VEDI PRODOTTI »