Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Display da pannello

Che cosa è un misuratore da pannello?

Un misuratore da pannello è uno strumento che consente di visualizzare un segnale di ingresso a scelta in digitale od a barra grafica. Molti strumenti da pannello includono anche i relè per la commutazione di allarmi e per la ritrasmissione analogica del valore di visualizzazione; così come la capacità di collegare e trasferire i dati ad un computer. La iSeries del misuratore da pannello di OMEGA è disponibile con l'opzione ethernet che permette di accedere alla lettura dello strumento attraverso una rete locale (LAN) o anche attraverso Internet.

Dimensioni e formati standard.


Siccome il misuratore da pannello è appunto generalmente montato all'interno di un quadro strumenti, il pannello deve essere tagliato in modo appropriato per accogliere lo strumento. Per consentire l'intercambiabilità tra un misuratore da pannello e un altro, la maggior parte dei modelli di misuratore da pannello sono progettati per dimensioni normalizzate DIN. Le dimensioni DIN più comuni sono riportate di seguito.
Intagli standard DIN per pannello


Modelli di misuratore da pannello

Top
Misuratori di temperatura e di processo da pannello Display da pannello per temperatura e segnali di processo
I modelli più diffusi sono quelli che accettano un singolo ingresso e sono dotati di un display digitale del segnale. Questi misuratori accettano solitamente ingressi da sensori di temperatura quali termocoppie e RTD, nonché da celle di carico o da segnali di processo, come 4-20 mA, 0-5 Vdc e 0-10 Vdc.
Sommatori Sommatori
Un sommatore è un tipo di display da pannello che fornisce una sommatoria, nel tempo, del segnale di ingresso. I sommatori sono comunemente utilizzati con ingressi ad impulsi, per fornire un conteggio del numero degli impulsi stessi. Viene in genere utilizzato in applicazioni di misura di flusso.
Misuratori da pannello con ampio display. Misuratore da pannello con ampio display
Il misuratore da pannello con display grande è comunemente usato quando il display deve essere visibile a distanza. La serie OMEGA ILD è dotata di cifre grandi 100 mm in altezza.
Indicatori a multi ingressi e scanner Indicatori a multi ingressi e scanner
OMEGA offre diversi strumenti da pannello che possono accettare più di un ingresso. Alcuni misuratori possono passare da un canale all'altro, tramite la pressione di un pulsante sul frontale del misuratore, mentre altri eseguono automaticamente la scansione attraverso una serie di canali. La serie OMEGA CN612 può gestire fino a 12 ingressi di temperatura.
Misuratori da banco Misuratori da banco
OMEGA offre modelli di misuratore da pannello integrati in una scatola o custodia da banco. Questi misuratori sono portatili e sono comunemente usati in applicazioni di laboratorio.