Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Instrument Air Filter Regulators

PRG300 Series

Instrument Air Filter Regulators | PRG300 Series

Instrument Air Filter Regulators

88,96 PRG300-30

1 anno di garanzia
  • Compact Light Weight Construction
  • Low Air Consumption
  • Rugged Corrosion Resistant Design
  • Direct, Pipe or Bracket Mounting
  • 40 Micron Filter
  • Built in Gauge Port and Bleed Valve
Valvole , regolatori e convertitori I / P - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The PRG300 instrument air filter regulator is designed to provide clean, accurate pneumatic pressure to instruments, valves, and other automatic control equipment. This filter regulator has been proven to provide accurate operating characteristics under variable conditions. Durable materials and a standard epoxy paint finish provide long lasting corrosion resistance in harsh industrial environments.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
1/4 NPT Fittings
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PRG300-30
PRG300-30
88.96
Stock: 5 settimane
 
0 to 30 psi (0 to 2.1 bar) output pressure range
  
PRG300-60
90.37
Stock: 1 settimana
 
0 to 60 psi (0 to 4.1 bar) output pressure range
  
PRG300-120
87.59
Stock: 5 settimane
 
0 to 120 psi (0 to 8.3 bar) output pressure range
1/2 NPT Fittings High Flow Rates
  
PRG320-30
197.70
Stock: 5 settimane
 
0 to 30 psi (0 to 2.1 bar) output pressure range
  
PRG320-60
197.70
Stock: 1 settimana
 
0 to 60 psi (0 to 4.1 bar) output pressure range
  
PRG320-120
197.70
Stock: 1 settimana
 
0 to 120 psi (0 to 8.3 bar) output pressure range
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PRG200-MB
PRG200-MB
€14.44
Stock: 1 settimana
 
Mounting Bracket
  
PGU-20B-60PSI/4BAR
22.11
Stock: 1 settimana
 
Pressure Gauge with 1/4" NPT back fitting 0 to 60 psi (0 to 4 bar)
  
PGU-20B-160PSI/11BAR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pressure Gauge with 1/4" NPT back fitting 0 to 160 psi (0 to 11 bar)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Each unit comes complete with operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.