Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Precision Air Pressure Regulator

PRG200 Series

Precision Air Pressure Regulator | PRG200 Series

Precision Air Pressure Regulator

160,45 PRG200-40

1 anno di garanzia
  • Accurate Pressure Regulation to Within 0.1%
  • Stable Output Across Full Flow Range
  • High Relief Capacity
  • Locking Nut Included
  • Built In Gauge Ports
Valvole , regolatori e convertitori I / P - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The PRG200 Series is a high precision multi-stage regulator, which provides the highest level of regulation accuracy and repeatability available. A stainless steel measuring capsule is used as a sensing element to activate the high gain servo balanced control mechanism in which the main valve is controlled by a pilot valve. This allows for greater accuracy and eliminates many of the problems associated with conventional regulators using range springs and diaphragms.

SPECIFICATIONS
Flow Capacity: 14 scfm at 100 psig supply - 20 psig outlet
Exhaust Capacity: 3 scfm (5 psig above 20 psig set point); 11 scfm for PRG200-120H
Sensitivity: 1/8in (3.2 mm) H2O
Pilot Pressure Chamber Bleed Rate: 0.08 scfm (0.15 m3/hr)
Total Air Consumption: 6 scfh
Supply Pressure Effect: <0.005 psig (for 25 psig supply change)
Supply Pressure, Maximum: 150 psig (50 psig for PRG200-25)
Materials:
    Body: Diecast zinc alloy
    Capsule and Adjusting Screw: stainless steel
    Assemblies: Stainless steel, brass, plated steel, acetal
    Diaphragms: Buna-N elastomer and polyester fabric
    Knob: Phenolic plastic
Weight: 635 g (1.4 lb)
Port Size: 1/4 NPT
Gauge Ports (2): 1/4 NPT
Mounting: Pipe, panel or optional bracket
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PRG200-40
PRG200-40
160,45
Stock: 5 settimane
 
2 to 40 psi (0.14 to 2.76 bar) output pressure range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PRG200-60
PRG200-60
160,45
Stock: 1 settimana
 
2 to 60 psi (0.14 to 4.14 bar) output pressure range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PRG200-120
PRG200-120
160,45
Stock: 1 settimana
 
2 to 120 psi (0.14 to 8.27 bar) output pressure range
High Relief Model
  
PRG200-120H
204.77
Stock: 5 settimane
 
2 to 120 psi (0.14 to 8.27 bar) output pressure range
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PRG200-MB
PRG200-MB
€14.44
Stock: 1 settimana
 
Mounting Bracket
  
PGU-20B-60PSI/4BAR
22.11
Stock: 1 settimana
 
Pressure Gauge with 1/4" NPT back fitting 0 to 60 psi (0 to 4 bar)
  
PGU-20B-160PSI/11BAR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pressure Gauge with 1/4" NPT back fitting 0 to 160 psi (0 to 11 bar)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Each unit comes complete with operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.