Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Contatti di termocoppia per connettori di modello MTC multi-pin di precisione e lavorati a macchina.

Serie MTC di pin e prese

Contatti di termocoppia per connettori modello MTC. | Serie MTC di pin e prese

Contatti di termocoppia per connettori modello MTC.

23,61 MTC-IR-P

  • Connessione crimpata.
  • Codifica a colori.
  • Accessori disponibili.
  • Progettati per le alte prestazioni.
Accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I contatti crimpati ad inserimento di OMEGA™ sono prodotti in lega per termocoppie e sono generalmente codificati a colori per semplificarne l'identificazione. I contatti hanno un'estremità crimpata al di fuori del gruppo del connettore e vengono inseriti nella cavità appropriata per mezzo di un inseritore. Possono essere rimossi agevolmente dal gruppo del connettore, utilizzando uno speciale strumento di rimozione. Sono disponibili tappi di sigillatura per chiudere le posizioni inutilizzate al posto di spinotti o alloggiamenti.

ORDINAZIONE.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Contatti di precisione lavorati a macchina, per connettori multi-pin
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-IR-P
MTC-IR-P
23.61
Stock: 1 settimana
 
Pin maschio, Ferro (+)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-IR-S
MTC-IR-S
39.58
Stock: 1 settimana
 
Presa femmina, Ferro (+)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-CO-P
MTC-CO-P
39.58
Stock: 1 settimana
 
Pin maschio, costantana (-)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-CO-S
MTC-CO-S
39.58
Stock: 1 settimana
 
Presa femmina, in costantana (-)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-CU-P
MTC-CU-P
31.65
Stock: 1 settimana
 
Pin maschio, Rame (+)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-CU-S
MTC-CU-S
31.65
Stock: 1 settimana
 
Presa femmina, Rame (+)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-CH-P
MTC-CH-P
26.64
Stock: 1 settimana
 
Pin maschio, Chromel (+)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-CH-S
MTC-CH-S
39.58
Stock: 1 settimana
 
Presa femmina, Chromel (+)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-AL-P
MTC-AL-P
26.64
Stock: 1 settimana
 
Pin maschio, Alumel (-)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-AL-S
MTC-AL-S
39.58
Stock: 1 settimana
 
Presa femmina, Alumel (-)
Strumenti di montaggio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-IT
MTC-IT
72.69
Stock: 1 settimana
 
Utensile di inserimento
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-RT
MTC-RT
86.58
Stock: 1 settimana
 
Strumento di rimozione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-CT
MTC-CT
554.96
Stock: 1 settimana
 
Attrezzo di crimpatura pesante
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: 1. Gli utensili di montaggio standard sono progettati per crimpare ed assemblare i connettori correttamente. Ordinarli con il primo acquisto.
2. Partita pin e prese in lega di termocoppia. Esempio: un connettore a 12 vie o cavità porta 6 circuiti di termocoppia (coppie) che richiedono: 6 pin o prese positive e 6 pin o prese negative per corpo.
3. Ordinare i corpi in paia accoppiate. Lo stile MC si accoppia con gli stili sia FF che FC.
4. Fascette serracavo sono consigliate con ciascun connettore di stile in linea.
Esempio di Ordinazione: (6) MTC-AL-P Pin in Alumel, €26.640  plus (6) MTC-AL-S Prese in Alumel, €39.580  plus (6) MTC-CH-P Pin in Chromel, €26.640  plus (6) MTC-CH-S Prese in Chromel, €39.580  plus (1) MTC-IT Attrezzo di inserimento, €72.69, €26.64 X 6 + 39.58 X 6 + 26.64 X 6 + 39.58 X 6 + 72.69 = €867.33
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.