Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Regolatore di umidità e temperatura.

Serie DPiTH

Regolatore di temperatura digitale e di umidità | Serie DPiTH

Regolatore di temperatura digitale e di umidità

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Regolatore di temperature digitale e umidità con doppio loop di controllo.
  • Per umidità e temperatura.
  • Alta precisione ±0,5 °C a ± 2% UR.
  • 4 comuni formati DIN.
  • Comunicazioni Ethernet seriali (opzionali).
  • 2 uscite di controllo o di allarme (opzionali).
  • Scelta fra relè, SSR, impulso CC, tensione e corrente analogica.
  • Facile da usare, semplice da configurare.
  • Controllo PID completamente autoregolabile.
  • Rampa e assorbimento programmabili per umidità e/o temperatura.
  • Include un sensore di temperatura/UR.
Strumenti di misura per umidità relativa - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul regolatore di temperatura .

Gli strumenti OMEGA™ Serie iTH rilevano e controllano la temperatura e l'umidità relativa. Tutti i modelli di misuratore e regolatore di temperature digitale della serie sono strumenti estremamente precisi e di alta qualità, caratterizzati dalla riconosciuta tecnologia iSeries di Omega, da una precisione assoluta e dalla qualità dei prodotti Made in USA e supportati da una garanzia di 5 anni.
Questi strumenti sono facili da configurare e utilizzare, offrono altresì un'enorme versatilità e una ricca dotazione di potenti funzioni.
Gli strumenti OMEGA Serie iTH sono disponibili come dispositivi di controllo o misuratori. I dispositivi di controllo sono misuratori digitali programmabili a pannello estremamente precisi, che visualizzano umidità, temperatura o punto di rugiada. I regolatori forniscono un controllo a doppio loop per umidità e temperatura e possono essere facilmente programmati per qualsiasi requisito di controllo o di allarme, dal semplice on/off a un completo PID con regolazione automatica.
La famiglia iTH di misuratori e regolatori è disponibile in 4 formati DIN con mascherina NEMA 4X (IP65) a tenuta d'acqua: il formato ultra-compatto 1⁄32 DIN (il regolatore di temperatura e umidità a doppio loop più piccolo al mondo); il diffuso formato intermedio 1⁄16 DIN con mascherina quadrata e doppio display; il formato ⅛ DIN verticale e il formato ⅛ DIN orizzontale con grandi cifre da 21 mm (0,83").
I display OMEGA della serie iTH possono essere programmati in modo da cambiare colore tra VERDE, AMBRA e ROSSO a qualsiasi punto di impostazione o di allarme.
I modelli di regolatori iTH offrono una scelta di 2 controlli o uscite d'allarme in quasi tutte le combinazioni: relè allo stato solido (SSR); relè SPDT (singolo polo, doppio contatto) forma "C"; uscita 10 V CC a impulsi da usare con un SSR esterno o uscita analogica selezionabile per controllo o ritrasmissione del valore di processo.
Le opzioni per connessione in rete e comunicazioni (altamente consigliate) includono la connettività diretta LAN Ethernet con server Web integrato e comunicazioni seriali. L’opzione C24, di comunicazione seriale, include entrambe le comunicazioni RS232 e RS485. I protocolli includono il tipo ASCII. L’opzione C4EIT include comunicazioni Ethernet e RS485 e protocollo ASCII su un solo dispositivo.
I misuratori e controller iSeries iTH sono stati progettati per una semplice integrazione con i più diffusi programmi di automazione industriale, acquisizione dati e controllo, oltre che con Microsoft Visual Basic e Excel. OMEGA fornisce un software di configurazione gratuito che ne velocizza e semplifica l'utilizzo. Disponibile su CD-ROM e scaricabile dal Web.

CARATTERISTICHE
                                                                   
AccuracyRangeRange
+/-4%RH0%-5% RH     ,95%-100% RH
+/-3.5%RH5%-10% RH   ,90%-95% RH
+/-3%RH5%-10% 

Azione: inversa (riscaldamento) o diretta (raffreddamento).
Modalità: modalità di controllo proporzionale al tempo e all'ampiezza; PID manuale o automatico selezionabile, medio proporzionale, proporzionale con integrativo, proporzionale con derivativo e windup anti-reset, on/off
Velocità: da 0 a 399,9 secondi
Reset: da 0 a 3999 secondi
Tempo di ciclo: da 1 a 199 secondi; impostato a 0 per funzionamento ON/OFF.
Guadagno: da 0,5 a 100% dell'estensione; punti di impostazione 1 o 2
Smorzamento: da 0000 a 0008
Assorbimento: da 00,00 a 99,59 (HH:MM) o OFF
Rampa al punto d'impostazione: da 00,00 a 99,59 (HH:MM) o OFF
Autoregolazione: avviata dall'operatore dal pannello anteriore, solo per
1 ingresso alla volta.
Relè: 250 V CA o 30 V CC a 3 A (carico resistivo); configurabile per on/off, PID, rampa e assorbimento.
Uscita 1: tipo SPDT, può essere configurata come uscita d'allarme 1.
Uscita 2: tipo SPDT, può essere configurata come uscita d'allarme 2.
SSR: da 20 a 265 V CA a 0,05 A, fino a 0,5 A (carico resistivo), continua.
Impulso CC: non isolato; 10 V CC a 20 mA.
Uscita analogica (Solo uscita 1): non isolata, proporzionale da 0 a 10 V CC o da 0 a 20 mA; max 500 Ω.
Tipo: come uscita 1 e 2.
Funzionamento: alto/basso, sopra/sotto, banda, agganciato/non agganciato, normalmente aperto/normalmente chiuso e processo/deviazione; configurazioni dal pannello frontale.
Uscita analogica (programmabile): non isolata, ritrasmissione da 0 a 10 V CC o da 0 a 20 mA, max 500 Ω (solo uscita 1); precisione ± 1% del fondo scala quando sono verificate le seguenti condizioni:
    1) Ingresso non scalato sotto lƇ% del
fondo scala di d'ingresso.
2) Uscita analogica non scalata sotto il 3% del fondo scala d'uscita.
Ingresso.
Precisione/Intervallo: ±2% da 10 a 90%;
±3% da 5 a 10% e da 90 a 95%.
±4% da 0 a 5% e da 90 a 100%.
Isteresi: ±1% UR.
Non linearità: ±3%.
Precisione/Intervallo temperatura* ±0,5 °C da 5 a 45°C (±1 °F da 41 a 113 °F);
tra ±0,5 e ±1,5 °C da -40 a 5 °C e da 45 a 124 °C
(da ±2,7 °F, da -40 a 41 °F e da 113° a 255 °F).
Risoluzione: 0,1%, 12 bit per UR; 0,1 °C, 14 bit per temperatura.
Tempo di risposta: da 5 a 30 secondi, tau 63% (il tempo di risposta dipende dalla capacità e dalla resistenza termica sul substrato del sensore).
Ethernet: conformità agli standard IEEE 802.3 10Base-T.
Protocolli supportati: TCP/IP, ARP.
RS232/RS422/RS485: selezionabili da menù; protocollo ASCII e MODBUS selezionabili da menù; programmabile da 300 a 19,2 Kbaud; possibilità di configurazione completamente programmabile; programma per trasmettere
il display corrente, stato dell'allarme, min/max, valore e stato di ingresso effettivamente misurati.
RS485: indirizzabile da 0 a 199.
Connessione: terminali a vite.
Conversione A/D: a 12 bit UR e temp. a 14 bit.
Velocità di lettura: max 2 campioni/secondo.
Filtro digitale: programmabile.
Display: 4 cifre, LED a 9 segmenti.
i32, i16D, i8DV: 10,2 mm (0,40").
i8: 21 mm (0,83").
i8DH: 10,2 mm (0,40") e 21 mm (0,83"), programmabili ROSSO, VERDE.
e AMBRA per variabile di processo, punto di impostazione e unità di temperatura.
Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C
(da 32 a 122 °F), 90% UR senza condensa.
Protezione:
i32, i16D: pannello frontale NEMA 4X (IP65).
i8DH, i8DV: pannello frontale NEMA 1 (IP23).
Alimentazione: fare riferimento più avanti alla guida per l'ordine non conforme a CE sopra i 60 Hz.
Solo i numeri di parte di campione sono mostrati
Utilizzare la sezione 'ordinare per numero di parte' (fondo pagina) per ordinare tutte le altre configurazioni valide.
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Modelli 1/8 DIN
DPiTH-i8DV-5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di temperatura digitale, ingressi UR e temperatura 1/8 DIN display doppio verticale, con sonda da 127 mm e cavo da 3m
DPiTH-i8DH-5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore, ingressi UR e temperatura 1/8 DIN display doppio orizzontale, con sonda da 127 mm e cavo da 3m
DPiTH-i8DH-5-C24
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore, ingressi UR e temperatura 1/8 DIN display doppio orizzontale, con sonda da 127 mm e cavo da 3m. Isolamento RS-232 e RS-485/422.
CNiTH-i8DH33-5
667.30
Stock: 13 settimane
 
Regolatore, ingressi UR e temperatura 1/8 DIN display doppio orizzontale, 2 relè: forma 'C' SPDT 3 A @ 120 Vca, 3 A @ 240 Vca, con sonda da 127 mm e cavo da 3m.
CNiTH-i8DH33-5-C24
730.47
Stock: 13 settimane
 
Regolatore, ingressi UR e temperatura 1/8 DIN display doppio orizzontale, 2 relè: forma 'C' SPDT 3 A @ 120 Vca, 3 A @ 240 Vca, con sonda da 127 mm e cavo da 3m. Isolamento RS-232 e RS-485/422.
CNiTH-i8DV33-5-EI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore, ingressi UR e temperatura 1/8 DIN display doppio verticale, 2 relè: forma 'C' SPDT 3 A @ 120 Vca, 3 A @ 240 Vca, con sonda da 127 mm e cavo da 3m. Interfaccia Ethernet con server Web incorporato.
Modelli 1/16 DIN
DPiTH-i16D-5-EI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore, ingressi UR e temperatura 1/16 DIN display doppio, con sonda da 127 mm e cavo da 3m. Interfaccia Ethernet con server Web incorporato.
DPiTH-i16D-5-C4EI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore, ingressi UR e temperatura 1/16 DIN display doppio, con sonda da 127 mm e cavo da 3m. Interfaccia Ethernet con server Web incorporato. + isolamento RS-485/422 per un massimo di 31 dispositivi.
CNiTH-i16D33-5
608.67
Stock: 1 settimana
 
Regolatore, ingressi UR e temperatura 1/16 DIN display doppio, 2 relè: forma 'C' SPDT 3A @ 120 Vca, 3 A @ 240 Vca, con sonda da 127 mm e cavo da 3m.
CNiTH-i16D33-5-EI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore, ingressi UR e temperatura 1/16 DIN display doppio, 2 relè: forma 'C' SPDT 3A @ 120 Vca, 3 A @ 240 Vca, con sonda da 127 mm e cavo da 3m. Interfaccia Ethernet con server Web incorporato.
CNiTH-i16D33-5-C4EI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore, ingressi UR e temperatura 1/16 DIN display doppio, 2 relè: forma 'C' SPDT 3A @ 120 Vca, 3 A @ 240 Vca, con sonda da 127 mm e cavo da 3m. Interfaccia Ethernet con server Web incorporato + isolamento RS-485/422 per un massimo di 31 dispositivi.
Modelli 1/32 DIN
DPiTH-i32-5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore, ingressi UR e temperatura 1/32 DIN display singolo, con sonda da 127 mm e cavo da 3m.
CNiTH-i3233-5
503.55
Stock: 13 settimane
 
Regolatore, ingressi UR e temperatura 1/32 DIN display singolo, 2 relè: forma 'C' SPDT 3 A a 120 Vca, 3 A @ 240 Vca, con sonda da 127 mm e cavo da 3m.

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: *1 Uscita analogica (Opzione 5) non disponibile con le unità "-AL".
*2 Opzione -C4EI o -EI non disponibile su 5⁄32 DIN. Fare riferimento alla sezione iServer per altri dispositivi Ethernet collegabili a CNiTH-i32xx-x-C24.
Le unità possono essere alimentate in sicurezza con 24 V CA, ma non viene dichiarata alcuna certificazione CE/UL.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.