Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Stick Type DMM/Thermometer

HHM63 and HHM64

Stick Type DMM/Thermometer | HHM63 and HHM64

Stick Type DMM/Thermometer

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Brand New Series with CE-Mark Approval
  • Highly Accurate Thermometer with K type Thermocouple (HHM63C/HHM63F/HHM63K)
  • DATA HOLD Function
  • Models with 0.1°, 1° Resolution
  • Auto-Ranging
  • Stick-Type Easy-to-Hold Design
  • Accuracy: Stated Accuracy at 23 ± 5°C <75% RH
  • Battery Life: 200 Hours
  • Dimensions: 170 H x 44 W x 40 mm D (6.7 x 1.8 x 1.6")
  • Weight: Approx. 150 g (5 oz)
  • Valox Housing to Withstand Accidental Drops
  • CE Marked
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

HHM63Stick Type Multimeter
2500 count resolution W/Microprocessor-Based DMM
DCV Accuracy: 0.25%
Resistance accuracy: 0.3%
Backlit LCD display
Frequency accuracy up to ± 0.05%
Frequency resolution up to 0.001 Hz

HHM64 Stick Type Multimeter
3200 count resolution
Analog bargraph function
Backlit LCD display
DCV accuracy: 0.25%

HHM63C/HHM63F Multimeter Thermometer
2500 count resolution
microprocessor-based DMM
DCV accuracy: 0.25%
Resistance accuracy: 0.3%
Backlit LCD display
Frequency accuracy up to ± 0.05%
Frequency resolution up to 0.001 Hz
Type K input
Temp. accuracy ± 2%
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HHM63
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Stick Type Multimeter
HHM64
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Stick Type Multimeter
HHM63F
113.58
Stock: 1 settimana
 
Stick Type Multimeter, Type K Input, Degrees F
HHM63C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Stick Type Multimeter, Type K Input, Degrees C
MN2400
9.95
Stock: 1 settimana
 
Extra AAA alkaline battery
HHM60-TL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Extra set of test leads
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All models include free soft vinyl carrying case, four AAA alkaline batteries, set of safety test leads, type K beaded wire thermocouple (temperature models only) and complete operator's manual.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.